Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Classe di tensione in ingresso | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale (kW) | Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale (kW) | Corrente di uscita nominale I2N (A) | Tensione di rete (V) | Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
815.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 128 | 68 | 116 | 0,1 | 0,2 | 1,2 | 200 - 240 | vero | ||
719.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 128 | 68 | 76 | 0,1 | 0,2 | 1,2 | 200 - 240 | falso | ||
815.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 128 | 68 | 116 | 0,25 | 0,37 | 1,9 | 200 - 240 | vero | ||
719.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 128 | 68 | 76 | 0,25 | 0,37 | 1,9 | 200 - 240 | falso | ||
815.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 128 | 68 | 148 | 0,55 | 0,75 | 3,5 | 200 - 240 | vero | ||
719.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 128 | 68 | 108 | 0,55 | 0,75 | 3,5 | 200 - 240 | falso | ||
960.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 128 | 68 | 168 | 0,75 | 1,1 | 6 | 200 - 240 | vero | ||
847.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 128 | 68 | 128 | 0,75 | 1,1 | 6 | 200 - 240 | falso | ||
1,103.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 128 | 108 | 174 | 1,5 | 2,2 | 9,6 | 200 - 240 | vero | ||
973.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 128 | 108 | 129 | 1,5 | 2,2 | 9,6 | 200 - 240 | falso | ||
1,298.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 128 | 108 | 182,5 | 2,2 | 3 | 12,2 | 200 - 240 | vero | ||
1,144.67 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 128 | 108 | 137,5 | 2,2 | 3 | 12,2 | 200 - 240 | falso | ||
1,628.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 128 | 140 | 193 | 4 | 5,5 | 21 | 200 - 240 | vero | ||
1,436.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 128 | 140 | 143 | 4 | 5,5 | 21 | 200 - 240 | falso | ||
2,417.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 260 | 140 | 196 | 5,5 | 7,5 | 30 | 200 - 240 | vero | ||
2,132.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 260 | 140 | 140 | 5,5 | 7,5 | 30 | 200 - 240 | falso | ||
2,822.67 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 260 | 140 | 196 | 7,5 | 11 | 42 | 200 - 240 | vero | ||
2,489.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 260 | 140 | 140 | 7,5 | 11 | 42 | 200 - 240 | falso | ||
4,396.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 300 | 180 | 196 | 11 | 15 | 56 | 200 - 240 | vero | ||
3,876.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 300 | 180 | 143 | 11 | 15 | 56 | 200 - 240 | falso | ||
5,638.67 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 350 | 220 | 216 | 15 | 18,5 | 70 | 200 - 240 | vero | ||
4,974.67 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 350 | 220 | 187 | 15 | 18,5 | 70 | 200 - 240 | falso | ||
8,326.67 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 350 | 220 | 216 | 18,5 | 22 | 82 | 200 - 240 | vero | ||
7,346.67 € | 1 | 3 giorni | Trifase 200V | 350 | 220 | 187 | 18,5 | 22 | 82 | 200 - 240 | falso | ||
871.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 128 | 108 | 126 | 0,37 | 0,37 | 1,2 | 380 - 480 | vero | ||
769.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 128 | 108 | 81 | 0,37 | 0,37 | 1,2 | 380 - 480 | falso | ||
970.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 128 | 108 | 144 | 0,55 | 0,75 | 2,1 | 380 - 480 | vero | ||
856.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 128 | 108 | 99 | 0,55 | 0,75 | 2,1 | 380 - 480 | falso | ||
1,078.67 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 128 | 108 | 182,5 | 1,1 | 1,5 | 4,1 | 380 - 480 | vero | ||
950.67 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 128 | 108 | 137,5 | 1,1 | 1,5 | 4,1 | 380 - 480 | falso | ||
1,244.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 128 | 108 | 199 | 1,5 | 2,2 | 5,4 | 380 - 480 | vero | ||
1,097.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 128 | 108 | 154 | 1,5 | 2,2 | 5,4 | 380 - 480 | falso | ||
1,400.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 128 | 108 | 199 | 2,2 | 3 | 7,1 | 380 - 480 | vero | ||
1,234.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 128 | 108 | 154 | 2,2 | 3 | 7,1 | 380 - 480 | falso | ||
1,578.67 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 128 | 108 | 199 | 3 | 4 | 8,9 | 380 - 480 | vero | ||
1,392.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 128 | 108 | 154 | 3 | 4 | 8,9 | 380 - 480 | falso | ||
1,780.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 128 | 140 | 193 | 4 | 5,5 | 11,9 | 380 - 480 | vero | ||
1,569.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 128 | 140 | 143 | 4 | 5,5 | 11,9 | 380 - 480 | falso | ||
2,392.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 260 | 140 | 196 | 5,5 | 7,5 | 17,5 | 380 - 480 | vero | ||
2,109.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 260 | 140 | 140 | 5,5 | 7,5 | 17,5 | 380 - 480 | falso | ||
2,745.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 260 | 140 | 196 | 7,5 | 11 | 23,4 | 380 - 480 | vero | ||
2,422.67 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 260 | 140 | 140 | 7,5 | 11 | 23,4 | 380 - 480 | falso | ||
3,582.67 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 300 | 180 | 196 | 11 | 15 | 31 | 380 - 480 | vero | ||
3,162.67 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 300 | 180 | 143 | 11 | 15 | 31 | 380 - 480 | falso | ||
4,445.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 300 | 180 | 196 | 15 | 18,5 | 38 | 380 - 480 | vero | ||
3,924.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 300 | 180 | 143 | 15 | 18,5 | 38 | 380 - 480 | falso | ||
5,564.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 350 | 190 | 251 | 18,5 | 22 | 44 | 380 - 480 | vero | ||
5,980.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 350 | 190 | 204 | 18,5 | 22 | 44 | 380 - 480 | falso | ||
7,513.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 350 | 190 | 251 | 22 | 30 | 60 | 380 - 480 | vero | ||
6,622.67 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 350 | 190 | 204 | 22 | 30 | 60 | 380 - 480 | falso | ||
652.53 € | 1 | 3 giorni | Monofase 200 V | 128 | 68 | 116 | 0,1 | 0,18 | 1,2 | 200 - 240 | vero | ||
575.87 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 128 | 68 | 76 | 0,1 | 0,18 | 1,2 | 200 - 240 | falso | ||
604.53 € | 1 | 3 giorni | Monofase 200 V | 128 | 68 | 116 | 0,25 | 0,37 | 1,9 | 200 - 240 | vero | ||
533.20 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 128 | 68 | 76 | 0,25 | 0,37 | 1,9 | 200 - 240 | falso | ||
647.73 € | 1 | 3 giorni | Monofase 200 V | 128 | 68 | 158 | 0,55 | 0,75 | 3,5 | 200 - 240 | vero | ||
571.47 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 128 | 68 | 118 | 0,55 | 0,75 | 3,5 | 200 - 240 | falso | ||
774.00 € | 1 | 3 giorni | Monofase 200 V | 128 | 108 | 182,5 | 1,1 | 1,1 | 6 | 200 - 240 | vero | ||
683.33 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 128 | 108 | 137,5 | 1,1 | 1,1 | 6 | 200 - 240 | falso | ||
912.00 € | 1 | 3 giorni | Monofase 200 V | 128 | 108 | 199 | 1,5 | 2,2 | 9,6 | 200 - 240 | vero | ||
804.00 € | 1 | 3 giorni | Trifase 400V | 128 | 108 | 154 | 1,5 | 2,2 | 9,6 | 200 - 240 | falso |
Loading...
Frequenza di rete(Hz) | 50/60 Hz | Max. frequenza d'uscita(Hz) | 590 | Numero di uscite analogiche | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di ingressi analogici | 2 | Numero di uscite digitali | 4 | Numero di ingressi digitali | 8 |
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 2 | Numero di interfacce HW USB | 1 | Numero di interfacce HW seriali RS485 | 1 |
Numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 | Numero di interfacce HW altre | 0 | Numero di interfacce HW PROFINET | 1 |
Numero di interfacce HW parallele | 0 | Numero di interfacce HW seriali TTY | 0 | Numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 |
Tensione d'uscita massima(V) | 240 | Grado di protezione | NEMA Altro, IP20 | Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa(%) | 10 |
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa(%) | 5 | Protocollo di supporto per DeviceNet | vero | Protocollo di supporto per CAN | falso |
Supporta il protocollo per profinet IO | vero | Protocollo di supporto per TCP/IP | vero | Protocollo di supporto per Modbus | vero |
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety | falso | Supporta il protocollo per ethernet/IP | vero | Protocollo di supporto perPROFIBUS | vero |
Supporta il protocollo per altri sistemi bus | vero | Funzionamento a 4 quadranti possibile | vero | Con interfaccia ottica | falso |
Con elemento di comando | vero | Tipo di convertitore | Altro | Con collegamento PC | vero |
Chopper di frenatura integrato | falso | Impiego ammesso in ambito industriale | vero | Protocollo INTERBUS per Safety | falso |
Supporto protocollo per BACnet | falso | Protocollo di supporto per KNX | falso | Supporta il protocollo per PROFINET CBA | falso |
Supporta il protocollo per SafetyBUS p | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso |
Protocollo di supporto per Data-Highway | falso | Supporta il protocollo per PROFIsafe | falso | Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | falso |
Supporta il protocollo per SERCOS | falso | Supporta il protocollo per LON | falso | Protocollo di supporto per ASI | falso |
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | falso |
Configura
Proprietà di base
Classe di tensione in ingresso
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale(kW)
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale(kW)
Corrente di uscita nominale I2N(A)
Tensione di rete(V)
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali