Terminale programmabile, Serie NA

Terminale programmabile, Serie NA
Serie NA: HMI Sysmac
Come parte della piattaforma di automazione Sysmac, la serie NA di HMI Omron trasforma i dati delle macchine in informazioni, mostra le informazioni e controlla i dispositivi in base ai requisiti dei siti di produzione. La serie NA consente un controllo e un monitoraggio più rapidi ed efficienti. Con un display widescreen da 16.770.000 di colori, un HMI dinamico, intuitivo e predittivo rende più interessanti e competitive le macchine operatrici.
• Relazione operatore/macchina proattiva
• Progetto basato su applicazioni e requisiti cliente reali
• Piattaforma scalabile a prova di futuro
• Consente una rapida interazione
• Display da 16.777.000 di colori (24 bit a colori)
• Display ad alta risoluzione
• Risoluzione 1.280 x 800 sui modelli da 12 e 15 pollici
• Risoluzione 800 x 480 sui modelli da 7 e 9 pollici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NA5-7W001B-V1
NA5-7W001S-V1
NA5-9W001B-V1
NA5-9W001S-V1
NA5-12W101B-V1
NA5-12W101S-V1
NA5-15W101B-V1
NA5-15W101S-V1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura dello schermo del monitor
(pollici)
Colore profilato Dimensione altezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Numero di pixel verticali Numero di pixel orizzontali

3,221.33 €

1 3 giorni 7Nero165236480800

3,221.33 €

1 3 giorni 7Argento165236480800

5,028.00 €

1 3 giorni 9Nero190290480800

5,028.00 €

1 3 giorni 9Argento190290480800

6,033.33 €

1 3 giorni 12,1Nero2443408001.280

6,033.33 €

1 3 giorni 12,1Argento2443408001.280

7,646.67 €

1 3 giorni 15,4Nero2914208001.280

7,646.67 €

1 3 giorni 15,4Argento2914208001.280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Schermo del monitor TFT Colore display(colori) A colori (65.536 colori o più) Tensione di ingresso 19,2 - 28,8 VCC
Dimensione profondità(mm) 63,1 Tecnologia touch Touch resistivo Memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente(kByte) 256.000
Numero di livelli, protezione con password 5 Numero di lingue online 16 Numero dei tasti con LED 3
Numero di tasti funzione programmabili 3 Numero di interfacce HW Industrial Ethernet 2 Numero di interfacce HW USB 3
Numero di interfacce HW seriali RS232 1 Numero di interfacce HW seriali RS485 0 Numero di interfacce HW seriali RS422 0
Protocollo di supporto per TCP/IP vero Protocollo di supporto per Modbus falso Supporta il protocollo per ethernet/IP vero
Supporta il protocollo per altri sistemi bus vero Componenti software aggiuntivi caricabili vero Con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma) vero
Con indicatore di segnalazione vero Con interfacce SW vero Con display a colori vero
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile vero Inserimento dei valori del processo (input) possibile vero Output di stampa presente vero
Con ricette falso Protocollo INTERBUS per Safety falso Link IO master falso
Protocollo di supporto per KNX falso Standard radio gsm falso Supporta il protocollo per PROFINET CBA falso
Montaggio a parete/diretto possibile falso Supporta il protocollo per SafetyBUS p falso Protocollo di supporto per SUCONET falso
Protocollo di supporto per INTERBUS falso Standard radio UMTS falso Standard radio bluetooth falso
Protocollo di supporto per Data-Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso Con tastiera alfanumerica falso
Protocollo di supporto per CAN falso Con tastiera numerica falso Supporta il protocollo per PROFIsafe falso
Standard radio gprs falso Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus falso Supporta il protocollo per profinet IO falso
Adatto per funzioni di sicurezza falso Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work falso Supporta il protocollo per SERCOS falso
Supporta il protocollo per LON falso Supporta il protocollo per DeviceNet Safety falso Montaggio su guida portante possibile falso
Standard radio WLAN 802.11 falso Protocollo di supporto perPROFIBUS falso Protocollo di supporto per ASI falso
Temperatura d'esercizio(°C) 0 - 50 Tipo di protezione NEMA, lato frontale Altro Grado di protezione (IP), lato frontale IP65

Supporto tecnico