Controller programmabile [CP2E]

Controller programmabile [CP2E]
Controllore compatto serie CP2
Il micro PLC è progettato per apparecchiature compatte in grado di supportare raccolta dei dati e comunicazione Machine to Machine. Una soluzione potente ed efficace per macchine standalone prodotte in serie in cui il rapporto prezzo/prestazioni è fondamentale. Il controllore serie CP2E offre una soluzione efficiente per una produzione flessibile in cui la tracciabilità e il monitoraggio degli indicatori chiave delle macchine favoriscono l'eccellenza operativa.
• Lo switch Ethernet a 2 porte integrato e i blocchi funzione dedicati permettono costi di cablaggio ridotti e prestazioni di comunicazione migliorate. Con un cablaggio Ethernet daisy chain per la comunicazione Machine to Machine, puoi risparmiare sui costi dell'hardware aggiuntivo e semplificare la comunicazione Ethernet.
• Le attività di raccolta dati, controllo e monitoraggio dei dispositivi con comunicazione seriale sono più semplici con un massimo di 3 porte seriali disponibili.
• Migliora la produttività e l'efficienza di progettazione riducendo i tempi di sviluppo con un concetto modulare della macchina. Il CP2E include funzioni di posizionamento a 4 assi con interpolazione lineare e librerie Omron per posizionamento, comunicazione Machine to Machine e manutenzione predittiva.
• Installa e dimentica. Il CP2E di Omron offre una soluzione affidabile per tutte le condizioni ambientali: intervallo di temperatura operativa esteso, funzionamento senza batterie, indicatori LED per terminali di ingresso/uscita per una rapida risoluzione dei problemi, ripristino automatico a fronte di interferenze elettriche.
• Completa la tua configurazione con un HMI della serie NB per un abbinamento perfetto.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CP2E-E14DR-A
CP2E-E20DR-A
CP2E-E30DR-A
CP2E-E40DR-A
CP2E-E60DR-A
CP2E-N14DR-A
CP2E-N14DR-D
CP2E-N14DT1-D
CP2E-N20DR-A
CP2E-N20DR-D
CP2E-N20DT1-D
CP2E-N30DR-A
CP2E-N30DR-D
CP2E-N30DT1-D
CP2E-N30DT-D
CP2E-N40DR-A
CP2E-N40DR-D
CP2E-N40DT1-D
CP2E-N40DT-D
CP2E-N60DR-A
CP2E-N60DR-D
CP2E-N60DT1-D
CP2E-S30DR-A
CP2E-S30DT1-D
CP2E-S40DR-A
CP2E-S40DT1-D
CP2E-S60DR-A
CP2E-S60DT1-D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Alimentazione Tensione di alimentazione DC
(V)
Dimensione memoria
(kByte)
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz Tensione di alimentazione in AC 60 Hz Numero di ingressi digitali Numero di uscite digitali Numero di uscite relè Numero di interfacce HW Industrial Ethernet Numero di interfacce HW USB Numero di interfacce HW seriali RS232 Numero di interfacce HW seriali RS485 Larghezza
(mm)
Protocollo di supporto per TCP/IP

460.67 €

1 3 giorni CA-4485 - 26485 - 264866011086falso

494.13 €

1 3 giorni CA-4485 - 26485 - 2641288011086falso

672.67 €

1 3 giorni CA-4485 - 26485 - 2641812120110130falso

776.67 €

1 3 giorni CA-4485 - 26485 - 2642416160110150falso

938.00 €

3 3 giorni CA-4485 - 26485 - 2643624240110195falso

672.67 €

1 3 giorni CA-11685 - 26485 - 264866100086vero

672.67 €

1 3 giorni CC20,4 - 26,4116--866100086vero

672.67 €

1 3 giorni CC20,4 - 26,4116--860100086vero

776.67 €

1 3 giorni CA-11685 - 26485 - 2641288100086vero

776.67 €

1 3 giorni CC20,4 - 26,4116--1288100086vero

776.67 €

1 3 giorni CC20,4 - 26,4116--1280100086vero

938.00 €

1 3 giorni CA-11685 - 26485 - 2641812122000130vero

938.00 €

1 3 giorni CC20,4 - 26,4116--1812122000130vero

938.00 €

1 3 giorni CC20,4 - 26,4116--181202000130vero

938.00 €

1 3 giorni CC20,4 - 26,4116--181202000130vero

1,168.00 €

1 3 giorni CA-11685 - 26485 - 2642416162000150vero

1,168.00 €

1 3 giorni CC20,4 - 26,4116--2416162000150vero

1,168.00 €

1 3 giorni CC20,4 - 26,4116--241602000150vero

1,168.00 €

1 3 giorni CC20,4 - 26,4116--241602000150vero

1,484.00 €

1 3 giorni CA-11685 - 26485 - 2643624242000195vero

1,484.00 €

1 3 giorni CC20,4 - 26,4116--3624242000195vero

1,484.00 €

1 3 giorni CC20,4 - 26,4116--362402000195vero

776.67 €

1 3 giorni CA-8485 - 26485 - 2641812120111130falso

776.67 €

1 3 giorni CC20,4 - 26,484--181200111130falso

938.00 €

1 3 giorni CA-8485 - 26485 - 2642416160111150falso

938.00 €

1 3 giorni CC20,4 - 26,484--241600111150falso

1,168.00 €

1 3 giorni CA-8485 - 26485 - 2643624240111195falso

1,168.00 €

1 3 giorni CC20,4 - 26,484--362400111195falso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipologia Compatto Tipo di memoria FLASH Numero max. di timer 256
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)(ms) 0,23 Numero di interfacce HW wireless 0 Numero di interfacce HW parallele 0
Numero di interfacce HW PROFINET 0 Numero di interfacce HW seriali RS422 0 Montaggio su guida portante possibile vero
Montaggio a parete/diretto possibile vero Altezza(mm) 90 Profondità(mm) 80
Supporta il protocollo per altri sistemi bus falso Protocollo di supporto per DNP3 falso Protocollo INTERBUS per Safety falso
Protocollo di supporto per IEC 60870 falso Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850 falso Link IO master falso
Protocollo di supporto per KNX falso Componenti del sistema falso Standard radio gsm falso
Supporta il protocollo per PROFINET CBA falso Supporta il protocollo per SafetyBUS p falso Protocollo di supporto per SUCONET falso
Protocollo di supporto per INTERBUS falso Standard radio UMTS falso Standard radio bluetooth falso
Protocollo di supporto per Data-Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso Con display falso
Protocollo di supporto per CAN falso Con interfaccia ottica falso Supporta il protocollo per PROFIsafe falso
Standard radio gprs falso Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus falso Montaggio frontale possibile falso
Supporta il protocollo per profinet IO falso Adatto per funzioni di sicurezza falso Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work falso
Protocollo di supporto per Modbus falso Risorsa corrispondente (Ex ib) falso Espansione di memoria possibile falso
Supporta il protocollo per SERCOS falso Supporta il protocollo per LON falso Risorsa corrispondente (Ex ia) falso
Capacità di ridondanza falso Supporta il protocollo per DeviceNet Safety falso Supporta il protocollo per ethernet/IP falso
Standard radio WLAN 802.11 falso Protocollo di supporto perPROFIBUS falso Protocollo di supporto per ASI falso
Montaggio su rack possibile falso Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza

Supporto tecnico