Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GRT1-PC8-1 |
GRT1-PD2G |
GRT1-PD8-1 |
GRT1-TBL |
GRT1-TBR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Funzione | Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | Tensione di alimentazione DC (V) | Esecuzione del collegamento elettrico | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Numero di interfacce HW seriali RS485 | Numero di interfacce HW altre | Numero di interfacce HW wireless | Numero di interfacce HW Industrial Ethernet | Numero di interfacce HW parallele | Numero di interfacce HW seriali TTY | Numero di interfacce HW PROFINET | Numero di interfacce HW seriali RS232 | Numero di interfacce HW seriali RS422 | Grado di protezione (IP) | Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile | Componenti del sistema | Diagnosi bus | Montaggio su guida portante possibile | Con modulo di alimentazione | SIL secondo IEC 61508 | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Supporta il protocollo per altri sistemi bus | Protocollo di supporto perPROFIBUS | Protocollo INTERBUS per Safety | Protocollo di supporto per KNX | Con separazione del potenziale | Standard radio gsm | Supporta il protocollo per PROFINET CBA | Montaggio a parete/diretto possibile | Supporta il protocollo per SafetyBUS p | Protocollo di supporto per SUCONET | Protocollo di supporto per INTERBUS | Standard radio UMTS | Standard radio bluetooth | Protocollo di supporto per Data-Highway | Protocollo di supporto per DeviceNet | Protocollo di supporto per CAN | Con interfaccia ottica | Supporta il protocollo per PROFIsafe | Standard radio gprs | Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | Montaggio frontale possibile | Supporta il protocollo per profinet IO | Adatto per funzioni di sicurezza | Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | Protocollo di supporto per TCP/IP | Protocollo di supporto per Modbus | Modulo di distanza | Risorsa corrispondente (Ex ib) | Supporta il protocollo per SERCOS | Supporta il protocollo per LON | Risorsa corrispondente (Ex ia) | Supporta il protocollo per DeviceNet Safety | Supporta il protocollo per ethernet/IP | Adatto come modulo di segmento | Standard radio WLAN 802.11 | Protocollo di supporto per ASI | Montaggio su rack possibile | Tipo di accessori meccanici | Tipo di accessori elettrici | Parte di ricambio | Accessorio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.33 € | 1 | 3 giorni | Modulo collegamento alimentazione I/O, 4 x V + 8 x G | DC | 20,4 - 26,4 | Raccordo a innesto | 84 | 15 | 74,4 | Livello a | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP20 | vero | vero | vero | vero | vero | Senza | Senza | Senza | vero | vero | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | - | - | - | - | ||
113.67 € | 1 | 3 giorni | Modulo di alimentazione I/O con protezione elettronica da sovraccarico; suddivide l'alimentazione in gruppi di moduli di I/O | DC | 20,4 - 26,4 | Raccordo a innesto | 84 | 15 | 74,4 | Livello a | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP20 | vero | vero | vero | vero | vero | Senza | Senza | Senza | vero | vero | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | - | - | - | - | ||
89.33 € | 1 | 3 giorni | Unità alimentazione I/O e distribuzione, suddivide l'alimentazione tra gruppi di moduli I/O, 4 x V + 8 x G | DC | 20,4 - 26,4 | Raccordo a innesto | 84 | 15 | 74,4 | Livello a | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IP20 | vero | vero | vero | vero | vero | Senza | Senza | Senza | vero | vero | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | falso | - | - | - | - | ||
132.69 € | 1 | 3 giorni | Modulo di apertura lato sinistro per espansione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piastra terminale | Adattatore | falso | vero | ||
71.26 € | 1 | 3 giorni | Modulo di chiusura lato destro per espansione | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Piastra terminale | Adattatore | falso | vero |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Funzione
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
Tensione di alimentazione DC(V)
Esecuzione del collegamento elettrico
Altezza(mm)
Larghezza(mm)
Profondità(mm)
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1
Numero di interfacce HW seriali RS485
Numero di interfacce HW altre
Numero di interfacce HW wireless
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet
Numero di interfacce HW parallele
Numero di interfacce HW seriali TTY
Numero di interfacce HW PROFINET
Numero di interfacce HW seriali RS232
Numero di interfacce HW seriali RS422
Grado di protezione (IP)
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile
Componenti del sistema
Diagnosi bus
Montaggio su guida portante possibile
Con modulo di alimentazione
SIL secondo IEC 61508
Categoria di protezione antideflagrante per polvere
Categoria di protezione antideflagrante per gas
Supporta il protocollo per altri sistemi bus
Protocollo di supporto perPROFIBUS
Protocollo INTERBUS per Safety
Protocollo di supporto per KNX
Con separazione del potenziale
Standard radio gsm
Supporta il protocollo per PROFINET CBA
Montaggio a parete/diretto possibile
Supporta il protocollo per SafetyBUS p
Protocollo di supporto per SUCONET
Protocollo di supporto per INTERBUS
Standard radio UMTS
Standard radio bluetooth
Protocollo di supporto per Data-Highway
Protocollo di supporto per DeviceNet
Protocollo di supporto per CAN
Con interfaccia ottica
Supporta il protocollo per PROFIsafe
Standard radio gprs
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus
Montaggio frontale possibile
Supporta il protocollo per profinet IO
Adatto per funzioni di sicurezza
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work
Protocollo di supporto per TCP/IP
Protocollo di supporto per Modbus
Modulo di distanza
Risorsa corrispondente (Ex ib)
Supporta il protocollo per SERCOS
Supporta il protocollo per LON
Risorsa corrispondente (Ex ia)
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety
Supporta il protocollo per ethernet/IP
Adatto come modulo di segmento
Standard radio WLAN 802.11
Protocollo di supporto per ASI
Montaggio su rack possibile
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali