CX-Drive Software di Configurazione

CX-Drive Software di Configurazione
Un unico software per inverter e servo
Riduzione del tempo necessario per la configurazione, la messa a punto e la manutenzione dei servoazionamenti e degli inverter tramite uno unico strumento software: il CX-Drive che ora supporta anche le funzioni del nuovo servoazionamento Accurax G5 e dell'inverter MX2.
• Supporto dell'intera gamma di servoazionamenti e di inverter Omron
• Procedura guidata di autotuning
• Funzione FFT, per l'analisi della frequenza di risonanza del sistema meccanico
• Facile configurazione e monitoraggio dei servoazionamenti
• Registrazione dei dati in tempo reale
• Accesso completo ai dispositivi da un'unica connessione
• Accesso remoto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CX-DRIVE 2.9

Codice componente
CX-DRIVE 2.9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

308.67 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Software di configurazione Per uso con CX Adatto per sistema operativo Windows 7 vero
Adatto per sistema operativo Windows 2000 vero Adatto per sistema operativo Windows 2003 Server falso Adatto per sistema operativo Windows XP vero
Adatto per sistema operativo Windows Vista vero Adatto per sistema operativo LINUX falso Adatto per sistema operativo Windows ME falso
Adatto per sistema operativo Windows CE falso Adatto per sistema operativo Windows NT falso Adatto per sistema operativo, altri vero
Biblioteca moduli Non disponibile Funzione tecnologica integrata falso Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni) vero
Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura) falso Funzione di comunicazione integrata vero Funzione di acquisizione dati integrata vero
Funzione diagnostica integrata vero Funzione di progettazione integrata vero Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) falso
Con editor per linguaggio di programmazione Flowchart vero Funzione di configurazione integrata vero Funzione di analisi integrata falso
Adatto per funzioni di sicurezza falso Funzione di messa in servizio integrata vero Funzione di simulazione integrata vero
Adatto per sistema operativo Windows 9x falso Funzione di movimento integrata vero Con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento) falso
Funzione di manutenzione integrata vero Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore falso Funzione di analisi integrata falso
Con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti) falso Funzione di posizionamento integrata vero SIL secondo IEC 61508 Senza
Conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) falso

Si trova sulla pagina di CX-Drive Software di Configurazione, il codice articolo è il seguente: CX-DRIVE 2.9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CX-DRIVE 2.9.

Supporto tecnico