Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CXONE-AL01-EV4 |
CXONE-AL01-EV4-UP |
CXONE-AL03-EV4 |
CXONE-DVD-EV4 |
CXONE-LT01-EV4 |
CXONE-LTCD-EV4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mezzi | Installazione/Aggiornamento | Tipo | Versione/Edizione | Numero di licenze | Nota | Adatto per il sistema operativo Windows 8 | Adatto per sistema operativo Windows 7 | Adatto per sistema operativo, altri | Biblioteca moduli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,458.67 € | 1 | 3 giorni | Solo licenza | - | Licenza utente | CX-One FULL | 1 | - | vero | vero | vero | Integrato | ||
1,242.00 € | 1 | 3 giorni | Solo licenza | Aggiornamento | Licenza utente | CX-One FULL | 1 | Richiede CD o DVD con software (CXOne-CD-EV4 o CXOne-DVD-EV4) | vero | vero | vero | Integrato | ||
6,993.33 € | 1 | 3 giorni | Solo licenza | - | Licenza utente | CX-One FULL | 3 | - | vero | vero | vero | Integrato | ||
82.53 € | 1 | 3 giorni | DVD | - | Software | CX-One FULL | - | - | - | vero | vero | Non disponibile | ||
764.67 € | 1 | 3 giorni | Solo licenza | - | Licenza utente | CX-One LITE | 1 | - | - | falso | falso | Integrato | ||
82.53 € | 1 | 3 giorni | CD | - | Software | CX-One LITE | - | - | - | falso | falso | Non disponibile |
Loading...
Adatto per sistema operativo Windows 2000 | vero | Adatto per sistema operativo Windows 2003 Server | falso | Adatto per sistema operativo Windows XP | vero |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per sistema operativo Windows Vista | vero | Adatto per sistema operativo LINUX | falso | Adatto per sistema operativo Windows ME | falso |
Adatto per sistema operativo Windows CE | falso | Adatto per sistema operativo Windows NT | falso | Funzione tecnologica integrata | falso |
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni) | falso | Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura) | vero | Funzione di comunicazione integrata | vero |
Funzione di acquisizione dati integrata | vero | Funzione diagnostica integrata | vero | Funzione di progettazione integrata | vero |
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) | vero | Con editor per linguaggio di programmazione Flowchart | vero | Funzione di configurazione integrata | vero |
Funzione di analisi integrata | falso | Adatto per funzioni di sicurezza | vero | Funzione di messa in servizio integrata | vero |
Funzione di simulazione integrata | vero | Adatto per sistema operativo Windows 9x | falso | Funzione di movimento integrata | vero |
Con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento) | falso | Funzione di manutenzione integrata | vero | Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore | falso |
Funzione di analisi integrata | vero | Con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti) | vero | Funzione di posizionamento integrata | vero |
SIL secondo IEC 61508 | Senza | Conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | vero |
Configura
Proprietà di base
Mezzi
Installazione/Aggiornamento
Tipo
Versione/Edizione
Numero di licenze
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali