CX-Supervisor V4 Software

CX-Supervisor V4 Software
Visualizzazione efficiente della macchina
CX-Supervisor vanta funzioni efficienti per un'ampia gamma di requisiti HMI basati su PC. È possibile creare rapidamente applicazioni semplici con l'aiuto di numerose funzioni e librerie predefinite, ed è anche possibile generare applicazioni molto complesse con un efficiente linguaggio di programmazione o con VBScript™. CX-Supervisor è estremamente semplice ed intuitivo, nonché facile da utilizzare per l'utente. L'importazione di componenti ActiveX® rende possibile la creazione di applicazioni flessibili e amplia le funzionalità.
CX-Supervisor è dedicato alla progettazione e al funzionamento della visualizzazione su PC e del controllo macchina. Non è solo semplice da utilizzare per piccole operazioni di controllo e supervisione, ma offre anche una notevole efficienza per la progettazione delle applicazioni più sofisticate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CX-SUPERVISOR-RUN-ME-V4
CX-SUPERVISOR-RUN-PLUS-V4
CX-SUPERVISOR-TRIAL-V4
CX-SUPERVISOR-UPGR-V4
CX-SUPERVISOR-V4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mezzi Installazione/Aggiornamento Versione/Edizione

1,770.67 €

1 3 giorni Dongle USB-Runtime Machine

2,686.67 €

1 3 giorni Dongle USB-Runtime Plus

78.63 €

1 3 giorni --Versione trial

1,200.00 €

1 3 giorni Solo licenzaAggiornamentoAggiornamento del software per sviluppatori

1,770.67 €

1 3 giorni Solo licenza-Software per sviluppatori

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero max. di server 1 Numero max. di client 1 Numero max. di multiuser di progettazione 1
Numero di lingue online/runtime 16 Numero di lingue dell'interfaccia di progettazione 16 Numero di lingue di progettazione/runtime 16
Min. memoria principale, sistema di progettazione(MByte) 256 Min. frequenza di clock del processore, sistema di progettazione(GHz) 600 Min. memoria principale, sistema di runtime(MByte) 256
Min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime(GHz) 600 Adatto per sistema operativo Windows 7 falso Funzione diagnostica+E3115 di processo Non disponibile
Database SQL Integrato Sistema di reportistica/sistema di registro Integrato Sistema di segnalazione Integrato
Archivio utenti/gestione ricette Integrato Ampliamenti settoriali e tecnologici Integrato Biblioteca di oggetti di blocco Integrato
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows XP vero Con altro linguaggio script vero Sistema operativo di runtime, Windows 2000 vero
Integrabile nel software di engineering per il sistema di automazione vero Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista falso Progettazione online possibile vero
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2003 Server falso Sistema operativo di runtime, Windows XP vero Gruppi di utenti (protezione con password) possibili vero
Sistema operativo di runtime, LINUX falso Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows ME falso Con interfacce di programmazione vero
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 9x falso Sistema operativo di runtime, altri falso Eseguibile per sistema operativo di progettazione, LINUX vero
Funzionalità SCADA vero Commutazione di lingua possibile vero Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000 vero
Sistema operativo di runtime, Windows Vista falso Con linguaggio script Visual Basic vero Idoneità all'uso in più postazioni, runtime vero
Rappresentazione trend vero Con interfaccia OPC, client vero Adatto per web client falso
Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 7 falso Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows NT falso Con interfaccia OPC, server vero
Gestione allarme vero

Supporto tecnico