Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SYSMAC-LE201L |
SYSMAC-LE203L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di licenze | |
---|---|---|---|---|---|
2,196.00 € | 1 | 3 giorni | 1 | ||
4,468.00 € | 1 | 3 giorni | 3 |
Loading...
Tipo | Licenza | Adatto per sistema operativo Windows 7 | vero | Adatto per sistema operativo Windows 2000 | falso |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per sistema operativo Windows 2003 Server | falso | Adatto per sistema operativo Windows XP | vero | Adatto per sistema operativo Windows Vista | vero |
Adatto per sistema operativo LINUX | falso | Adatto per sistema operativo Windows ME | falso | Adatto per sistema operativo Windows CE | falso |
Adatto per sistema operativo Windows NT | falso | Adatto per sistema operativo, altri | vero | Biblioteca moduli | Integrato |
Funzione tecnologica integrata | falso | Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni) | vero | Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura) | falso |
Funzione di comunicazione integrata | vero | Funzione di acquisizione dati integrata | vero | Funzione diagnostica integrata | vero |
Funzione di progettazione integrata | vero | Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) | vero | Con editor per linguaggio di programmazione Flowchart | vero |
Funzione di configurazione integrata | vero | Funzione di analisi integrata | falso | Adatto per funzioni di sicurezza | vero |
Funzione di messa in servizio integrata | vero | Funzione di simulazione integrata | vero | Adatto per sistema operativo Windows 9x | falso |
Funzione di movimento integrata | vero | Con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento) | vero | Funzione di manutenzione integrata | vero |
Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore | falso | Funzione di analisi integrata | vero | Con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti) | vero |
Funzione di posizionamento integrata | vero | SIL secondo IEC 61508 | Senza | Conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | vero |
Configura
Proprietà di base
Numero di licenze
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali