Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SYSMAC-TA401L |
SYSMAC-TA403L |
SYSMAC-TA410L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di licenze | |
---|---|---|---|---|---|
1,038.00 € | 1 | 3 giorni | 1 | ||
2,112.00 € | 1 | 3 giorni | 3 | ||
4,113.33 € | 1 | 3 giorni | 10 |
Loading...
Tipo | Licenza | Opzioni | Sviluppo in team | Adatto per il sistema operativo Windows 8 | vero |
---|---|---|---|---|---|
Adatto per sistema operativo Windows 7 | vero | Adatto per sistema operativo Windows 2000 | falso | Adatto per sistema operativo Windows 2003 Server | falso |
Adatto per sistema operativo Windows XP | vero | Adatto per sistema operativo Windows Vista | vero | Adatto per sistema operativo LINUX | falso |
Adatto per sistema operativo Windows ME | falso | Adatto per sistema operativo Windows CE | falso | Adatto per sistema operativo Windows NT | falso |
Adatto per sistema operativo, altri | vero | Biblioteca moduli | Integrato | Funzione tecnologica integrata | falso |
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni) | vero | Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura) | falso | Funzione di comunicazione integrata | vero |
Funzione di acquisizione dati integrata | vero | Funzione diagnostica integrata | vero | Funzione di progettazione integrata | vero |
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) | vero | Con editor per linguaggio di programmazione Flowchart | vero | Funzione di configurazione integrata | vero |
Funzione di analisi integrata | falso | Adatto per funzioni di sicurezza | vero | Funzione di messa in servizio integrata | vero |
Funzione di simulazione integrata | vero | Adatto per sistema operativo Windows 9x | falso | Funzione di movimento integrata | vero |
Con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento) | vero | Funzione di manutenzione integrata | vero | Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore | falso |
Funzione di analisi integrata | vero | Con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti) | vero | Funzione di posizionamento integrata | vero |
SIL secondo IEC 61508 | Senza | Conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | vero |
Configura
Proprietà di base
Numero di licenze
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali