Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CJ1W-PRM21
Interfaccia di comunicazione (standard di trasmissione) | Altro | Standard rappresentativo | cULus / Lloyds | Funzioni principali | Funzioni master PROFIBUS-DP di base classe 1 |
---|---|---|---|---|---|
Funzioni più | Set_Prm, Slave_Diag, Chk_Cfg, Global_Control, Supporto tipi di dati DPV1 | Tipo di trasmissione dati | Altro | Numero massimo di stazioni supportate | 125 |
Capacità di I/O | 7000 canali di I/O e 25 canali di area CIO | Velocità di trasmissione(kBit/s) | 12000 | Larghezza(mm) | 31 |
Altezza(mm) | 90 | Profondità(mm) | 65 | Numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 0 |
Numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 | Numero di interfacce HW PROFINET | 0 | Numero di interfacce HW seriali RS485 | 0 |
Numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 | Numero di interfacce HW altre | 1 | Numero di interfacce HW parallele | 0 |
Numero di interfacce HW USB | 0 | Numero di interfacce HW seriali TTY | 0 | Numero di interfacce HW wireless | 0 |
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Livello a | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
SIL secondo IEC 61508 | Senza | Standard di network applicabile | IEC 61 158/EN 50 170, Volume 2 | Interfaccia Profibus | Connettore D-sub femmina a 9 pin |
Impostazioni | Selettore rotante: numero modulo | Con separazione del potenziale | falso | Supporta il protocollo per altri sistemi bus | falso |
Protocollo di supporto per TCP/IP | falso | Protocollo di supporto per Modbus | falso | Supporta il protocollo per ethernet/IP | falso |
Protocollo di supporto perPROFIBUS | vero | Protocollo INTERBUS per Safety | falso | Protocollo di supporto per KNX | falso |
Supporta il protocollo per PROFINET CBA | falso | Supporta il protocollo per SafetyBUS p | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso |
Protocollo di supporto per INTERBUS | falso | Protocollo di supporto per Data-Highway | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet | falso |
Protocollo di supporto per CAN | falso | Supporta il protocollo per PROFIsafe | falso | Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | falso |
Supporta il protocollo per profinet IO | falso | Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | falso | Supporta il protocollo per SERCOS | falso |
Supporta il protocollo per LON | falso | Supporta il protocollo per DeviceNet Safety | falso | Protocollo di supporto per ASI | falso |
Link IO master | falso | Standard radio gsm | falso | Standard radio UMTS | falso |
Standard radio bluetooth | falso | Con interfaccia ottica | falso | Standard radio gprs | falso |
Adatto per funzioni di sicurezza | falso | Risorsa corrispondente (Ex ib) | falso | Risorsa corrispondente (Ex ia) | falso |
Capacità di ridondanza | falso | Standard radio WLAN 802.11 | falso |
Si trova sulla pagina di Modulo Master CJ1 Profibus-DP per Serie CJ, il codice articolo è il seguente: CJ1W-PRM21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CJ1W-PRM21.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali