Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CP2W-CIFD1 |
CP2W-CIFD2 |
CP2W-CIFD3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Interfaccia di comunicazione (standard di trasmissione) | Consumo di corrente (5 Vc.c.) (A) | Numero di interfacce HW seriali RS232 | Numero di interfacce HW seriali RS485 | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Categoria di protezione antideflagrante per gas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.00 € | 1 | 3 giorni | RS-232 | 0,04 | 2 | 0 | Senza | Senza | ||
134.00 € | 1 | 3 giorni | RS-232 / RS-422(A)/485 | 0,06 | 1 | 1 | - | - | ||
134.00 € | 1 | 3 giorni | RS-422(A)/485 | 0,08 | 0 | 2 | - | - |
Loading...
Terminale di collegamento | Morsettiera | Numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 0 | Numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 | Numero di interfacce HW altre | 0 | Numero di interfacce HW parallele | 0 |
Numero di interfacce HW USB | 0 | Numero di interfacce HW seriali TTY | 0 | Numero di interfacce HW wireless | 0 |
Protocollo INTERBUS per Safety | falso | Protocollo di supporto per KNX | falso | Supporta il protocollo per PROFINET CBA | falso |
Supporta il protocollo per SafetyBUS p | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso |
Protocollo di supporto per Data-Highway | falso | Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | falso | Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | falso |
Supporta il protocollo per SERCOS | falso | Supporta il protocollo per LON | falso | Protocollo di supporto per ASI | falso |
Link IO master | falso | Con interfaccia ottica | falso | Risorsa corrispondente (Ex ib) | falso |
Risorsa corrispondente (Ex ia) | falso | Capacità di ridondanza | falso |
Configura
Proprietà di base
Interfaccia di comunicazione (standard di trasmissione)
Consumo di corrente (5 Vc.c.)(A)
Numero di interfacce HW seriali RS232
Numero di interfacce HW seriali RS485
Categoria di protezione antideflagrante per polvere
Categoria di protezione antideflagrante per gas
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali