Modulo di comunicazione EtherNet/IP per PLC CP1L/CP1H

Modulo di comunicazione EtherNet/IP per PLC CP1L/CP1H
Scheda EtherNet/IP versatile e a basso costo per i PLC CP1L/CP1H
Questo avanzato adattatore di comunicazione offre versatilità essendo in grado di programmare il CP1L/H tramite Ethernet e contemporaneamente comunicare con un HMI e/o un sistema software SCADA nello stesso CP1L/H.
◼️ Il modulo supporta la modalità normale per facilitare il collegamento delle memorie di dati tramite EtherNet/IP.
◼️ Il modulo supporta la modalità blocco IO che trasforma il CP1 in un blocco I/O remoto flessibile e a basso costo utilizzando EtherNet/IP.
◼️ Si inserisce in uno degli slot di comunicazione del CP1.
◼️ Il modulo supporta la programmazione CP1 e la schermata NS per la programmazione e il monitoraggio a distanza.
◼️ Il modulo dispone di un file EDS e può essere utilizzato con EtherNet/IP di dispositivi di terze parti per la massima flessibilità.
Il modulo supporta la "Modalità normale", che è il collegamento dati standard, e la "Modalità blocco IO", che si collega direttamente a CIO000 – 019 per leggere gli ingressi del PLC e a CIO100 nel 119 in modo da controllare direttamente le uscite del PLC. Ciò consente all’utente di collegare il modulo e di utilizzare il PLC come I/O remoto senza alcuna programmazione o impostazione del PLC. Questa mappatura degli I/O comprende gli I/O integrati e gli I/O di espansione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CP1W-EIP61

Codice componente
CP1W-EIP61
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

759.33 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Interfaccia di comunicazione (standard di trasmissione) Ethernet / Altro Tipo 10/100Base-TX Tipo di trasmissione dati Seriale
Velocità di trasmissione(kBit/s) 100000 Numero massimo di Moduli installabili per PLC 1 PLC applicabili CP1L-L14/L20/M30/M40/M60, CP1H-X/XA/Y
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet 1 Numero di interfacce HW seriali RS232 0 Numero di interfacce HW PROFINET 0
Numero di interfacce HW seriali RS485 0 Numero di interfacce HW seriali RS422 0 Numero di interfacce HW altre 1
Numero di interfacce HW parallele 0 Numero di interfacce HW USB 0 Numero di interfacce HW seriali TTY 0
Numero di interfacce HW wireless 0 Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Livello a Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza SIL secondo IEC 61508 Senza Con separazione del potenziale vero
Supporta il protocollo per altri sistemi bus falso Protocollo di supporto per TCP/IP vero Protocollo di supporto per Modbus falso
Supporta il protocollo per ethernet/IP vero Protocollo di supporto perPROFIBUS falso Protocollo INTERBUS per Safety falso
Protocollo di supporto per KNX falso Supporta il protocollo per PROFINET CBA falso Supporta il protocollo per SafetyBUS p falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per Data-Highway falso
Protocollo di supporto per DeviceNet falso Protocollo di supporto per CAN falso Supporta il protocollo per PROFIsafe falso
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus falso Supporta il protocollo per profinet IO falso Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work falso
Supporta il protocollo per SERCOS falso Supporta il protocollo per LON falso Supporta il protocollo per DeviceNet Safety falso
Protocollo di supporto per ASI falso Link IO master falso Standard radio gsm falso
Standard radio UMTS falso Standard radio bluetooth falso Con interfaccia ottica falso
Standard radio gprs falso Adatto per funzioni di sicurezza falso Risorsa corrispondente (Ex ib) falso
Risorsa corrispondente (Ex ia) falso Capacità di ridondanza falso Standard radio WLAN 802.11 falso

Si trova sulla pagina di Modulo di comunicazione EtherNet/IP per PLC CP1L/CP1H, il codice articolo è il seguente: CP1W-EIP61.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CP1W-EIP61.

Supporto tecnico