Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CS1W-PRM21
Standard rappresentativo | CE | Nome prodotto | Modulo master PROFIBUS-DP | Funzioni principali | Funzioni master PROFIBUS-DP di base classe 1 |
---|---|---|---|---|---|
Funzioni più | Supporto per tipi di dati DPV1 | Tipo di trasmissione dati | Altro | Velocità di trasmissione(kBit/s) | 12000 |
Consumo di corrente (5 Vc.c.)(A) | 0,4 | Numero massimo di Moduli installabili per PLC | 16 | Numero massimo di punti di I/O | 7168 canali |
N. Modulo | 0 a F | Peso(g) | 154 | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | 0 a 50 |
Larghezza(mm) | 34,5 | Altezza(mm) | 130 | Profondità(mm) | 111,2 |
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 0 | Numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 | Numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
Numero di interfacce HW seriali RS485 | 0 | Numero di interfacce HW seriali RS422 | 0 | Numero di interfacce HW altre | 1 |
Numero di interfacce HW parallele | 0 | Numero di interfacce HW USB | 0 | Numero di interfacce HW seriali TTY | 0 |
Numero di interfacce HW wireless | 0 | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Livello a | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza |
Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza | SIL secondo IEC 61508 | Senza | Numero massimo di slave PROFIBUS | 125 |
Con separazione del potenziale | falso | Supporta il protocollo per altri sistemi bus | falso | Protocollo di supporto per TCP/IP | falso |
Protocollo di supporto per Modbus | falso | Supporta il protocollo per ethernet/IP | falso | Protocollo di supporto perPROFIBUS | vero |
Protocollo INTERBUS per Safety | falso | Protocollo di supporto per KNX | falso | Supporta il protocollo per PROFINET CBA | falso |
Supporta il protocollo per SafetyBUS p | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso |
Protocollo di supporto per Data-Highway | falso | Protocollo di supporto per DeviceNet | falso | Protocollo di supporto per CAN | falso |
Supporta il protocollo per PROFIsafe | falso | Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | falso | Supporta il protocollo per profinet IO | falso |
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | falso | Supporta il protocollo per SERCOS | falso | Supporta il protocollo per LON | falso |
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety | falso | Protocollo di supporto per ASI | falso | Link IO master | falso |
Standard radio gsm | falso | Standard radio UMTS | falso | Standard radio bluetooth | falso |
Con interfaccia ottica | falso | Standard radio gprs | falso | Adatto per funzioni di sicurezza | falso |
Risorsa corrispondente (Ex ib) | falso | Risorsa corrispondente (Ex ia) | falso | Capacità di ridondanza | falso |
Standard radio WLAN 802.11 | falso |
Si trova sulla pagina di Modulo master PROFIBUS-DP per CPU CS1, il codice articolo è il seguente: CS1W-PRM21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CS1W-PRM21.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali