Modulo Slave PROFIBUS-DP per PLC CJ1

Modulo Slave PROFIBUS-DP per PLC CJ1
Modulo di collegamento I/O PROFIBUS-DP
• Collegamento dati per tutte le aree dati dei PLC.
• Semplice configurazione con un massimo di 100 canali di dati in ingresso e 100 canali di dati in uscita e non più di 180 canali in totale per lo scambio di dati.
• Modulo di I/O speciale CJ1.
• Informazioni generali sullo stato sul PLC host, oltre a informazioni complete di diagnostica tramite PROFIBUS.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CJ1W-PRT21

Codice componente
CJ1W-PRT21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,416.00 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di trasmissione dati Altro Velocità di trasmissione(kBit/s) 12000 Consumo di corrente (5 Vc.c.)(A) 0,4
Numero massimo di Moduli installabili per PLC 40 PLC applicabili CJ1 Peso(g) 90 (tipico)
Temperatura ambiente di esercizio(°C) 0 a +55 Larghezza(mm) 31 Altezza(mm) 90
Profondità(mm) 65 Numero di interfacce HW Industrial Ethernet 0 Numero di interfacce HW seriali RS232 0
Numero di interfacce HW PROFINET 0 Numero di interfacce HW seriali RS485 0 Numero di interfacce HW seriali RS422 0
Numero di interfacce HW altre 1 Numero di interfacce HW parallele 0 Numero di interfacce HW USB 0
Numero di interfacce HW seriali TTY 0 Numero di interfacce HW wireless 0 Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Livello a
Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza SIL secondo IEC 61508 Senza
N. di canali CIO assegnati PLC → Modulo: 1 canale di dati di controllo
Modulo → PLC: 1 canale di dati di stato
N. di canali DM assegnati Modulo → PLC: 8 canali di dati di configurazione del Modulo Con separazione del potenziale falso
Supporta il protocollo per altri sistemi bus falso Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per Modbus falso
Supporta il protocollo per ethernet/IP falso Protocollo di supporto perPROFIBUS vero Protocollo INTERBUS per Safety falso
Protocollo di supporto per KNX falso Supporta il protocollo per PROFINET CBA falso Supporta il protocollo per SafetyBUS p falso
Protocollo di supporto per SUCONET falso Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per Data-Highway falso
Protocollo di supporto per DeviceNet falso Protocollo di supporto per CAN falso Supporta il protocollo per PROFIsafe falso
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus falso Supporta il protocollo per profinet IO falso Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work falso
Supporta il protocollo per SERCOS falso Supporta il protocollo per LON falso Supporta il protocollo per DeviceNet Safety falso
Protocollo di supporto per ASI falso Link IO master falso Standard radio gsm falso
Standard radio UMTS falso Standard radio bluetooth falso Con interfaccia ottica falso
Standard radio gprs falso Adatto per funzioni di sicurezza falso Risorsa corrispondente (Ex ib) falso
Risorsa corrispondente (Ex ia) falso Capacità di ridondanza falso Standard radio WLAN 802.11 falso

Si trova sulla pagina di Modulo Slave PROFIBUS-DP per PLC CJ1, il codice articolo è il seguente: CJ1W-PRT21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CJ1W-PRT21.

Supporto tecnico