Moduli I/O di Espansione CP1W

Moduli I/O di Espansione CP1W
Moduli I/O di espansione per CPU E30/40/60, S30/40/60 o N30/40/60.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CP1W-8ET1
CP1W-16ET1
CP1W-40EDT1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di uscite Larghezza
(mm)
Corrente d'entrata per segnale 1
(mA)
Numero di ingressi digitali Numero di uscite digitali Tempo di ritardo al cambio di segnale
(ms)
Tensione ammessa nell'ingresso
(V)
Ingressi digitali configurabili

359.07 €

1 3 giorni 866-080,1 - 1-falso

428.40 €

1 3 giorni 1686-0160,1 - 1-falso

812.67 €

1 3 giorni 1615052440 - 3220,4 - 26,4vero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Formato uscita Uscita transistor/source Corrente di uscita(A) 0,3 Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Livello a
Profondità(mm) 50 Altezza(mm) 90 Tipo di tensione (tensione di alimentazione) DC
Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a vite Tipo di uscita digitale Transistor Tipo di tensione d'uscita DC
Tipo di tensione d'ingresso DC SIL secondo IEC 61508 Senza Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza
Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza Tensione ammessa nell'uscita(V) 4,5 - 30 Adatto per funzioni di sicurezza falso
Capacità di ridondanza falso Uscite digitali configurabili vero Protezione da corto circuito, uscite presenti falso

Supporto tecnico