Modulo slave I/O digitale con terminali a morsetto [CRT1-□D16SL(-1)]

Modulo slave I/O digitale con terminali a morsetto [CRT1-□D16SL(-1)]
Il cablaggio dei terminali senza viti riduce ulteriormente il lavoro di cablaggio e la manodopera nel sito di produzione.
• Il design senza viti (M3) riduce la necessità di un ulteriore serraggio.
• La morsettiera rimovibile fornisce un potente supporto al lavoro di manutenzione.
• Cablaggio in un solo passaggio. Per cablare è sufficiente inserire le ghiere.
• Filo applicabile: AWG24 ad AWG16 (sezione trasversale: Da 0,2 a 1,25 mm²

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CRT1-OD16SL-1

Codice componente
CRT1-OD16SL-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

837.33 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di uscite 16 Formato uscita PNP Standard rappresentativo U / N
Corrente di uscita(A) 0,5 Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Livello a Profondità(mm) 60,3
Altezza(mm) 52 Larghezza(mm) 132 Tipo di tensione (tensione di alimentazione) DC
Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a molla Tipo di uscita digitale Transistor Tipo di tensione d'uscita DC
SIL secondo IEC 61508 Senza Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet 0 Numero di ingressi digitali 0 Numero di uscite digitali 16
Tensione ammessa nell'uscita(V) 0 - 26,4 Tempo di ritardo al cambio di segnale(ms) 0,5 - 1,5 Tensione di alimentazione DC(V) 20,4 - 26,4
Grado di protezione (IP) IP20 Numero di interfacce HW PROFINET 0 Numero di interfacce HW altre 1
Montaggio a parete/diretto possibile falso Montaggio su guida portante possibile vero Adatto per funzioni di sicurezza falso
Protezione da corto circuito, uscite presenti falso Componenti del sistema falso Link IO master falso
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile falso Protocollo INTERBUS per Safety falso Protocollo di supporto per KNX falso
Supporta il protocollo per PROFINET CBA falso Supporta il protocollo per SafetyBUS p falso Protocollo di supporto per SUCONET falso
Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per Data-Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet falso
Supporta il protocollo per altri sistemi bus vero Protocollo di supporto per CAN falso Supporta il protocollo per PROFIsafe falso
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus falso Supporta il protocollo per profinet IO falso Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work falso
Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per Modbus falso Supporta il protocollo per SERCOS falso
Supporta il protocollo per LON falso Supporta il protocollo per DeviceNet Safety falso Supporta il protocollo per ethernet/IP falso
Protocollo di supporto perPROFIBUS falso Numero di interfacce HW USB 0 Numero di interfacce HW seriali RS232 0
Numero di interfacce HW seriali RS485 0 Numero di interfacce HW seriali RS422 0

Si trova sulla pagina di Modulo slave I/O digitale con terminali a morsetto [CRT1-□D16SL(-1)], il codice articolo è il seguente: CRT1-OD16SL-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CRT1-OD16SL-1.

Supporto tecnico