Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CJ1W-OC201(SL) |
CJ1W-OC211(SL) |
CJ1W-OD211(SL) |
CJ1W-OD212(SL) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di uscite | Formato uscita | Corrente di uscita (A) | Tipo di uscita digitale | Tipo di tensione d'uscita | Numero di uscite digitali | Tensione di alimentazione in AC 50 Hz (V) | Tensione ammessa nell'uscita (V) | Tensione di alimentazione in AC 60 Hz (V) | Protezione da corto circuito, uscite presenti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
392.40 € | 1 | 3 giorni | 8 | Uscita relè | 2 | Relè | AC/DC | 8 | 230 - 250 | 5 - 250 | 230 - 250 | falso | ||
498.67 € | 1 | 3 giorni | 16 | Uscita relè | 2 | Relè | AC/DC | 16 | 230 - 250 | 5 - 250 | 230 - 250 | falso | ||
413.73 € | 1 | 3 giorni | 16 | Uscita transistor/sink | 0,5 | Transistor | DC | 16 | - | 10,2 - 26,4 | - | falso | ||
434.93 € | 1 | 3 giorni | 16 | Uscita transistor/source | 0,5 | Transistor | DC | 16 | - | 20,4 - 26,4 | - | vero |
Loading...
Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Livello a | Profondità(mm) | 85 | Altezza(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 31 | Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | DC | Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a molla |
Tipo di tensione d'ingresso | DC | SIL secondo IEC 61508 | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza |
Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza | Numero di ingressi digitali | 0 | Tensione di alimentazione DC(V) | 12 - 24 |
Adatto per funzioni di sicurezza | falso | Capacità di ridondanza | falso | Uscite digitali configurabili | vero |
Ingressi digitali configurabili | falso |
Configura
Proprietà di base
Numero di uscite
Formato uscita
Corrente di uscita(A)
Tipo di uscita digitale
Tipo di tensione d'uscita
Numero di uscite digitali
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz(V)
Tensione ammessa nell'uscita(V)
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz(V)
Protezione da corto circuito, uscite presenti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali