Sistema I/O SmartSlice, Moduli di I/O

Sistema I/O SmartSlice, Moduli di I/O
Il più piccolo sistema di I/O modulare
Il sistema I/O SmartSlice di Omron è compatto, intelligente e facile da utilizzare. Quando utilizzato insieme ai moduli master CS1/CJ1 DeviceNet o CompoNet di OMRON, non è necessario alcuno strumento di configurazione. Grazie alle funzioni integrate di scalatura, totalizzazione, differenziazione e allarme dei moduli di I/O analogici, la pro grammazione del PLC può essere ridotta al minimo. I dati di manutenzione preventiva raccolti da tutti i moduli di I/O possono essere consultati tramite il software CX-Integrator o il terminale NS grazie alle Smart Active Part serie NS.
• Il più compatto in assoluto sul mercato (altezza di 84 mm)
• Funzioni che facilitano le operazioni di impostazione, backup e ripristino
• Dati di diagnostica e manutenzione preventiva a livello di I/O
• Morsettiere rimovibili per la sostituzione a caldo senza ricablaggio
• Collegamento I/O a 3 fili innesto rapido, senza bisogno di utensili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GRT1-CP1-L
GRT1-CT1
GRT1-CT1-1
GRT1-IA4-1
GRT1-IA4-2
GRT1-ID8-1
GRT1-OD4G-1
GRT1-OD4G-3
GRT1-OD8-1
GRT1-OD8G-1
GRT1-TS2T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di ingressi Formato ingresso Numero di uscite Formato uscita Corrente di uscita
(A)
Numero di funzioni Esecuzione del collegamento elettrico Tipo di uscita digitale Tipo di tensione d'uscita Tipo di tensione d'ingresso Adatto per CNC Adatto per rilevamento percorso Adatto per SSI Corrente d'entrata per segnale 1
(mA)
Numero di ingressi digitali Numero di uscite digitali Tensione ammessa nell'uscita
(V)
Tempo di ritardo al cambio di segnale
(ms)
Tensione di alimentazione DC
(V)
Tensione ammessa nell'ingresso
(V)
Numero di uscite analogiche Numero di ingressi analogici Risoluzione degli ingressi analogici Uscita, tensione Uscita, corrente Adatto per posizionamento monoasse Adatto per conteggio Adatto per pesatura Adatto per posizionamento multiasse Adatto per rilevamento valore incrementale Uscite digitali configurabili Ingressi digitali configurabili Protezione da corto circuito, uscite presenti Componenti del sistema Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile Grado di protezione (NEMA) Ingresso, termocoppia Segnale d'uscita configurabile Ingresso, termometro a resistenza Ingresso, resistenza Ingresso, tensione Ingresso, corrente Segnale d'ingresso configurabile Ingressi analogici configurabili Uscite analogiche configurabili

453.47 €

1 3 giorni -[Ingresso CC] PNP-[Altro] Uscita transistor / PNP-1----falsofalsofalso-----20,4 - 28,8------verofalsofalsofalsofalso---verofalsoAltro---------

330.53 €

1 3 giorni -[Ingresso CC] NPN-[Altro] Uscita transistor / NPN-1----falsofalsofalso-----20,4 - 28,8------verofalsofalsofalsofalso---verofalsoAltro---------

330.53 €

1 3 giorni -[Ingresso CC] PNP-[Altro] Uscita transistor / PNP-1----falsofalsofalso-----20,4 - 28,8------verofalsofalsofalsofalso---verofalsoAltro---------

132.69 €

1 3 giorni 4Ingresso CA--0-Raccordo a mollaSenza-AC---440-0 - 1020,4 - 26,485 - 132----------veroverofalsofalsovero----------

166.40 €

1 3 giorni 4Ingresso CA--0-Raccordo a mollaSenza-AC---440-0 - 1020,4 - 26,4170 - 264----------veroverofalsofalsovero----------

194.93 €

1 3 giorni 8[Ingresso CC] PNP--0-Raccordo a mollaSenza-DC---480-0,0 - 1,520,4 - 26,415 - 26,4----------veroverofalsofalsovero----------

166.40 €

1 3 giorni --4[Altro] Uscita transistor / PNP0,5-Raccordo a mollaTransistorDC-----0420,4 - 26,40,0 - 1,520,4 - 26,4-----------veroveroverofalsovero----------

194.93 €

1 3 giorni --4[Altro] Uscita transistor / PNP2-Raccordo a mollaTransistorDC-----0420,4 - 26,40,0 - 1,520,4 - 26,4-----------veroveroverofalsovero----------

194.93 €

1 3 giorni --8[Altro] Uscita transistor / PNP0,5-Raccordo a mollaTransistorDC-----0820,4 - 26,40,0 - 1,520,4 - 26,4-----------veroverofalsofalsovero----------

204.80 €

1 3 giorni --8[Altro] Uscita transistor / PNP0,5-Raccordo a mollaTransistorDC-----0820,4 - 26,40,0 - 1,520,4 - 26,4-----------veroveroverofalsovero----------

579.07 €

1 3 giorni 2-----Raccordo a molla-----------20,4 - 26,4-0213falsofalso--------falsoveroAltroverofalsofalsofalsofalsofalsoveroverofalso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Livello a Profondità(mm) 74,4 Altezza(mm) 84
Larghezza(mm) 15 Tipo di tensione (tensione di alimentazione) DC SIL secondo IEC 61508 Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza Numero di interfacce HW Industrial Ethernet 0
Grado di protezione (IP) IP20 Numero di interfacce HW PROFINET 0 Numero di interfacce HW altre 1
Montaggio a parete/diretto possibile falso Montaggio su guida portante possibile vero Adatto per funzioni di sicurezza falso
Link IO master falso Protocollo INTERBUS per Safety falso Protocollo di supporto per KNX falso
Supporta il protocollo per PROFINET CBA falso Supporta il protocollo per SafetyBUS p falso Protocollo di supporto per SUCONET falso
Protocollo di supporto per INTERBUS falso Protocollo di supporto per Data-Highway falso Protocollo di supporto per DeviceNet vero
Supporta il protocollo per altri sistemi bus vero Protocollo di supporto per CAN falso Supporta il protocollo per PROFIsafe falso
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus falso Supporta il protocollo per profinet IO vero Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work falso
Protocollo di supporto per TCP/IP falso Protocollo di supporto per Modbus falso Supporta il protocollo per SERCOS falso
Supporta il protocollo per LON falso Supporta il protocollo per DeviceNet Safety falso Supporta il protocollo per ethernet/IP falso
Protocollo di supporto perPROFIBUS vero Protocollo di supporto per ASI falso Numero di interfacce HW USB 0
Numero di interfacce HW seriali RS232 0 Numero di interfacce HW seriali RS485 0 Numero di interfacce HW seriali RS422 0

Supporto tecnico