Moduli di I/O con Terminali a Molla [CJ1], Modulo di Ingresso Analogico

Moduli di I/O con Terminali a Molla [CJ1], Modulo di Ingresso Analogico
Funzionalità di I/O CJ1 con terminale a molla di Omron in breve:
• Riduzione drastica del tempo di cablaggio
• Flessibilità per la tipologia di cavi accettata
• Facilità di collegamento e scollegamento della morsettiera senza avvalersi di alcuno strumento
• Facilità di testare i segnali, anche quando il cavo è collegato
• Struttura della molla dei morsetti appositamente studiata per evitare variazioni delle caratteristiche dovute all’usura
• Interscambiabile con i terminali a vite CJ1 esistenti
• Sicurezza: nessuna parte metallica può essere toccata con le dita

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CJ1W-AD041-V1(SL)
CJ1W-AD081-V1(SL)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di canali di ingresso

1,211.33 €

1 3 giorni 4

1,540.00 €

1 3 giorni 8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ingresso Numero di canali di uscita 0 Risoluzione degli ingressi analogici(mm) 13
Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a molla Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 Livello a AxLxP(mm) 90x31x85
Ingresso, corrente vero Ingresso, termocoppia falso Ingresso, tensione vero
Ingresso, termometro a resistenza falso Ingresso, resistenza falso Uscita, tensione falso
Uscita, corrente falso Segnale d'uscita configurabile falso Segnale d'ingresso configurabile vero
Ingressi analogici configurabili vero Uscite analogiche configurabili falso Adatto per funzioni di sicurezza falso
Risorsa corrispondente (Ex ib) falso Risorsa corrispondente (Ex ia) falso SIL secondo IEC 61508 Senza
Categoria di protezione antideflagrante per polvere Senza Categoria di protezione antideflagrante per gas Senza

Supporto tecnico