Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CJ1W-TS561 |
CJ1W-TS561(SL) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Esecuzione del collegamento elettrico | |
---|---|---|---|---|---|
1,064.00 € | 1 | 3 giorni | Raccordo a vite | ||
1,064.00 € | 1 | 3 giorni | Raccordo a molla |
Loading...
Tipo | Ingresso | Numero di canali di ingresso | 6 | Numero di canali di uscita | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Risoluzione degli ingressi analogici(mm) | 15 | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Livello a | AxLxP(mm) | 90x31x85 |
Ingresso, corrente | falso | Ingresso, termocoppia | vero | Ingresso, tensione | falso |
Ingresso, termometro a resistenza | falso | Ingresso, resistenza | falso | Uscita, tensione | falso |
Uscita, corrente | falso | Segnale d'uscita configurabile | falso | Segnale d'ingresso configurabile | vero |
Ingressi analogici configurabili | vero | Uscite analogiche configurabili | falso | Adatto per funzioni di sicurezza | falso |
Risorsa corrispondente (Ex ib) | falso | Risorsa corrispondente (Ex ia) | falso | SIL secondo IEC 61508 | Senza |
Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
Configura
Proprietà di base
Esecuzione del collegamento elettrico
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali