Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CJ1W-AD04U(SL)
Tipo | Ingresso | Numero di canali di ingresso | 4 | Numero di canali di uscita | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Risoluzione degli ingressi analogici(mm) | 14 | Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a molla | Livello di performance secondo EN ISO 13849-1 | Livello a |
AxLxP(mm) | 90x31x85 | Ingresso, corrente | vero | Ingresso, termocoppia | vero |
Ingresso, tensione | vero | Ingresso, termometro a resistenza | vero | Ingresso, resistenza | falso |
Uscita, tensione | falso | Uscita, corrente | falso | Segnale d'uscita configurabile | falso |
Segnale d'ingresso configurabile | vero | Ingressi analogici configurabili | vero | Uscite analogiche configurabili | falso |
Adatto per funzioni di sicurezza | falso | Risorsa corrispondente (Ex ib) | falso | Risorsa corrispondente (Ex ia) | falso |
SIL secondo IEC 61508 | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per polvere | Senza | Categoria di protezione antideflagrante per gas | Senza |
Si trova sulla pagina di Moduli di I/O con Terminali a Molla [CJ1], Moduli di Ingresso Analogico Universale, il codice articolo è il seguente: CJ1W-AD04U(SL).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CJ1W-AD04U(SL).
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali