Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XW2G-40G7
Metodo di montaggio | Montaggio su guida DIN | Tensione nominale(V) | 24 | Corrente nominale(A) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di poli | 40 | Esecuzione collegamento elettrico, lato comando | Raccordo a innesto | Esecuzione collegamento elettrico, lato campo | Raccordo a molla |
Larghezza(mm) | 157 | Altezza(mm) | 44,2 | Profondità(mm) | 45 |
Grado di inquinamento | 1 |
Si trova sulla pagina di Blocco Terminali per Modulo Contatore CJ1W-CTL41-E, il codice articolo è il seguente: XW2G-40G7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XW2G-40G7.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali