Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale bobina (DC) (V) | Tensione nominale bobina (AC) (V) | Con indicatore a LED | Azionamento, polarità | Tipo di tensione per l'azionamento | Numero contatti di commutazione | Corrente nominale (A) | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz (V) | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz (V) | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.23 € | 10 | 3 giorni | - | 24 | falso | Non polarizzato | AC | 2 | 6 | 19,2 - 26,4 | 19,2 - 26,4 | - | ||
8.82 € | 10 | 3 giorni | 24 | - | falso | Polarizzato | DC | 2 | 6 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
8.59 € | 10 | 3 giorni | - | 110/120 | falso | Non polarizzato | AC | 2 | 6 | 88 - 132 | 88 - 132 | - | ||
8.82 € | 1 | 3 giorni | - | 220/240 | falso | Non polarizzato | AC | 2 | 6 | 176 - 264 | 176 - 264 | - | ||
13.28 € | 10 | 3 giorni | 24 | - | vero | Polarizzato | DC | 2 | 7 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
9.57 € | 10 | 3 giorni | - | 24 | vero | Non polarizzato | AC | 2 | 7 | 19,2 - 26,4 | 19,2 - 26,4 | - | ||
8.09 € | 10 | 3 giorni | 24 | - | vero | Polarizzato | DC | 2 | 7 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
9.87 € | 10 | 3 giorni | - | 110/120 | vero | Non polarizzato | AC | 2 | 7 | 88 - 132 | 88 - 132 | - | ||
11.05 € | 10 | 3 giorni | - | 220/240 | vero | Non polarizzato | AC | 2 | 7 | 220 - 240 | 220 - 240 | - | ||
9.54 € | 10 | 3 giorni | 24 | - | vero | Polarizzato | DC | 2 | 7 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
8.59 € | 10 | 3 giorni | - | 24 | vero | Non polarizzato | AC | 2 | 7 | 19,2 - 26,4 | 19,2 - 26,4 | - | ||
8.82 € | 10 | 3 giorni | 24 | - | vero | Polarizzato | DC | 2 | 7 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
9.27 € | 10 | 3 giorni | - | 110/120 | vero | Non polarizzato | AC | 2 | 7 | 88 - 132 | 88 - 132 | - | ||
8.82 € | 10 | 3 giorni | - | 220/240 | vero | Non polarizzato | AC | 2 | 7 | 176 - 264 | 176 - 264 | - | ||
11.05 € | 10 | 3 giorni | - | 24 | falso | Non polarizzato | AC | 4 | 6 | 19,2 - 26,4 | 19,2 - 26,4 | - | ||
11.05 € | 1 | 3 giorni | 24 | - | falso | Polarizzato | DC | 4 | 6 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
11.05 € | 10 | 3 giorni | - | 220/240 | falso | Non polarizzato | AC | 4 | 6 | 176 - 264 | 176 - 264 | - | ||
14.78 € | 10 | 3 giorni | 24 | - | vero | Polarizzato | DC | 4 | 6 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
11.52 € | 10 | 3 giorni | - | 24 | vero | Non polarizzato | AC | 4 | 6 | 19,2 - 26,4 | 19,2 - 26,4 | - | ||
11.52 € | 10 | 3 giorni | 24 | - | vero | Polarizzato | DC | 4 | 6 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
11.52 € | 10 | 3 giorni | - | 110/120 | vero | Non polarizzato | AC | 4 | 6 | 88 - 132 | 88 - 132 | - | ||
13.00 € | 10 | 3 giorni | - | 220/240 | vero | Non polarizzato | AC | 4 | 6 | 176 - 264 | 176 - 264 | - | ||
14.78 € | 10 | 3 giorni | 24 | - | vero | Polarizzato | DC | 4 | 6 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
11.05 € | 10 | 3 giorni | - | 24 | vero | Non polarizzato | AC | 4 | 6 | 19,2 - 26,4 | 19,2 - 26,4 | - | ||
11.05 € | 10 | 3 giorni | 24 | - | vero | Polarizzato | DC | 4 | 6 | - | - | 19,2 - 26,4 | ||
11.51 € | 10 | 3 giorni | - | 110/120 | vero | Non polarizzato | AC | 4 | 6 | 88 - 132 | 88 - 132 | - | ||
12.57 € | 1 | 3 giorni | - | 220/240 | vero | Non polarizzato | AC | 4 | 6 | 176 - 264 | 176 - 264 | - |
Loading...
Applicazione | IKOU | Dimensione altezza(mm) | 28 | Larghezza(mm) | 21,5 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione profondità(mm) | 36 | Grado di protezione | Altro | Tipo di contatto di commutazione | Contatto singolo |
Comportamento di commutazione dell'azionamento | Monostabile | Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a innesto | Con contatti forzati | falso |
Con morsetti amovibili | falso | Apparecchio completo con base | falso | Numero contatti normalmente chiusi (NC) | 0 |
Numero contatti normalmente aperti (NA) | 0 |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale bobina (DC)(V)
Tensione nominale bobina (AC)(V)
Con indicatore a LED
Azionamento, polarità
Tipo di tensione per l'azionamento
Numero contatti di commutazione
Corrente nominale(A)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali