Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale bobina (DC) (V) | Dimensione altezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Tipo di contatto di commutazione | Comportamento di commutazione dell'azionamento | Azionamento, polarità | Apparecchio completo con base | Corrente nominale (A) | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC (V) | Numero contatti normalmente chiusi (NC) | Numero contatti normalmente aperti (NA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.30 € | 1 | 3 giorni | 24 | 62 | 84 | Contatto singolo | Monostabile | Non polarizzato | falso | 25 | 18 - 26,4 | 4 | 2 | ||
117.30 € | 1 | 3 giorni | 24 | 62 | 84 | Contatto singolo | Monostabile | Non polarizzato | falso | 25 | 18 - 26,4 | 3 | 3 | ||
117.30 € | 10 | 3 giorni | 24 | 62 | 84 | Contatto singolo | Monostabile | Non polarizzato | falso | 25 | 18 - 26,4 | 2 | 4 | ||
122.90 € | 10 | 3 giorni | 24 | 62 | 84 | Contatto singolo | Monostabile | Non polarizzato | falso | 25 | 18 - 26,4 | 3 | 3 | ||
118.40 € | 10 | 3 giorni | 24 | 62 | 84 | Contatto singolo | Monostabile | Non polarizzato | falso | 25 | 18 - 26,4 | 2 | 4 | ||
122.90 € | 1 | 3 giorni | 12 | 62 | 84 | Contatto singolo | Monostabile | Non polarizzato | falso | 25 | 9 - 13,2 | 1 | 5 | ||
119.50 € | 10 | 3 giorni | 24 | 62 | 84 | Contatto singolo | Monostabile | Non polarizzato | falso | 40 | 18 - 26,4 | 0 | 4 | ||
119.50 € | 10 | 3 giorni | 24 | 62 | 84 | Contatto singolo | Monostabile | Non polarizzato | falso | 40 | 18 - 26,4 | 0 | 4 | ||
119.50 € | 10 | 3 giorni | 24 | 62 | 84 | Contatto singolo | Monostabile | Non polarizzato | falso | 40 | 18 - 26,4 | 0 | 4 | ||
119.50 € | 10 | 3 giorni | 24 | 60 | 62 | - | - | - | - | 40 | 18 - 26,4 | 0 | 4 |
Loading...
Applicazione | Potenza | Larghezza(mm) | 45 | Con indicatore a LED | falso |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione | Altro | Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a vite | Tipo di tensione per l'azionamento | DC |
Con contatti forzati | falso | Con morsetti amovibili | falso | Numero contatti di commutazione | 0 |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale bobina (DC)(V)
Dimensione altezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Tipo di contatto di commutazione
Comportamento di commutazione dell'azionamento
Azionamento, polarità
Apparecchio completo con base
Corrente nominale(A)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V)
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali