Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
G2RV-1-S-AP-G 21VDC |
G2RV-1-S-G 21VDC |
G2RV-1-S-G DC11 |
G2RV-1-S-G DC48 |
G2RV-1-SI-G 21VDC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale bobina (DC) (V) | Corrente nominale (A) | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30 € | 25 | 3 giorni | 21 | 0,05 | 18,9 - 23,1 | ||
10.30 € | 25 | 3 giorni | 21 | 2 | 18,9 - 23,1 | ||
10.30 € | 25 | 3 giorni | 11 | 6 | 9,9 - 12,1 | ||
10.37 € | 20 | 3 giorni | 48 | 2 | 43,2 - 52,8 | ||
10.30 € | 25 | 3 giorni | 21 | 2 | 18,9 - 23,1 |
Loading...
Applicazione | Relè di ricambio | Dimensione altezza(mm) | 30,5 | Larghezza(mm) | 5,2 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione profondità(mm) | 33 | Con indicatore a LED | falso | Grado di protezione | Altro |
Tipo di contatto di commutazione | Contatto singolo | Comportamento di commutazione dell'azionamento | Monostabile | Esecuzione del collegamento elettrico | Collegamento a connettore piatto |
Azionamento, polarità | Non polarizzato | Tipo di tensione per l'azionamento | DC | Con contatti forzati | falso |
Con morsetti amovibili | falso | Apparecchio completo con base | falso | Numero contatti di commutazione | 1 |
Numero contatti normalmente chiusi (NC) | 0 | Numero contatti normalmente aperti (NA) | 0 |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale bobina (DC)(V)
Corrente nominale(A)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali