Zoccoli per Relè, Serie PTF

Zoccoli per Relè, Serie PTF
PTF è la serie di zoccoli per la linea di relè LY, adatti anche per relè a stato solido G3H/G3HD
PTF è la serie di zoccoli dedicata per la linea di relè LY e la linea di relè a stato solido G3H. La linea PTF è completa di modelli con diverse caratteristiche:
• È disponibile una linea completa di accessori per lo zoccolo PTF
• Montaggio su guida DIN o a vite
• Possibilità di scegliere diversi tipi di Terminali, tra cui quelli con tecnologia brevettata Push-in Plus di OMRON (modelli PU)
• Le serie di zoccoli PU e Z sono state create secondo il concetto di armonizzazione. Accessori come etichette o piastre separate possono essere utilizzati con entrambe le serie di zoccoli PU e Z. Queste serie di zoccoli sono adatte per i relè elettromeccanici: G2RS, MY e LY.
• Disponibili in diversi colori e dimensioni
• Modelli certificati CSA, TUV e UL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PTF-08-PU
PTF-14-PU-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di pin presa Larghezza
(mm)

13.63 €

10 3 giorni 824,8

16.97 €

10 3 giorni 1443,4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipi di montaggio Guida DIN (top hat rail) 35 mm Dimensione verticale(mm) 90 Dimensione profondità(mm) 52,1
Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a molla Integrazione funzionale possibile falso Con morsetti amovibili falso

Supporto tecnico