Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
P7S-14F-END 24VDC
Tipi di montaggio | Guida DIN (top hat rail) 35 mm | Numero di pin presa | 14 | Dimensione verticale(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 90,5 | Dimensione profondità(mm) | 40 | Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a vite |
Integrazione funzionale possibile | falso | Con morsetti amovibili | falso |
Si trova sulla pagina di Zoccoli per relè di sicurezza con contatti a guida forzata G7S-□-E, il codice articolo è il seguente: P7S-14F-END 24VDC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P7S-14F-END 24VDC.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali