Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
P2RFZ-05-E |
P2RFZ-08-E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di pin presa | |
---|---|---|---|---|---|
7.07 € | 50 | 3 giorni | 5 | ||
10.20 € | 50 | 3 giorni | 8 |
Loading...
Tipi di montaggio | Guida DIN (top hat rail) 35 mm | Dimensione verticale(mm) | 78,5 | Larghezza(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione profondità(mm) | 48 | Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a vite | Integrazione funzionale possibile | falso |
Con morsetti amovibili | falso |
Configura
Proprietà di base
Numero di pin presa
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali