Relè a stato solido di tipo slim I/O [G3RV-SR]

Relè a stato solido di tipo slim I/O [G3RV-SR]
Relè allo stato solido I/O con profilo sottile e compatto di dimensioni standard globali con larghezza di 6,2 mm
• Realizzato con un profilo più basso di circa il 25% rispetto ai prodotti convenzionali, contribuendo a un'ulteriore miniaturizzazione del pannello di controllo.
• SSR (relè a stato solido) ad alta frequenza e ad alta velocità di apertura e chiusura.
• Realizzato in forma sottile con una capacità di commutazione fino a 3 A (CC) e 2 A (CA).
• Poiché il MOSFET è utilizzato come elemento di uscita per il carico CC, è possibile un carico di apertura e chiusura compreso tra 100 μA e 3 A.
• Controllo dello stato del funzionamento con una semplice occhiata al LED del display di funzionamento.
• L'SSR (relè a stato solido) I/O montato utilizza terminali a innesto difficili da piegare durante la sostituzione.
• È disponibile anche il G2RV-SR, un relè generico di forma simile al G3RV-SR.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G3RV-SR500-A 24VAC/DC
G3RV-SR500-A 24VDC
G3RV-SR500-A 230VAC
G3RV-SR500-D 24VAC/DC
G3RV-SR500-D 24VDC
G3RV-SR700-A 24VAC/DC
G3RV-SR700-A 24VDC
G3RV-SR700-A 230VAC
G3RV-SR700-AL 24VAC/DC
G3RV-SR700-AL 24VDC
G3RV-SR700-D 24VAC/DC
G3RV-SR700-D 24VDC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione zero crossing Numero di fasi Tipo di tensione per l'azionamento Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1
(A)
Tensione d'esercizio
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
(V)

66.33 €

10 3 giorni Disponibile1AC2100 - 24024 - 2419,2 - 26,419,2 - 26,4

67.38 €

10 3 giorni Disponibile5AC2100 - 240-19,2 - 26,4-

70.18 €

10 3 giorni Disponibile9AC2100 - 240230 - 230-184 - 253

68.13 €

10 3 giorni -8DC35 - 2424 - 2419,2 - 26,419,2 - 26,4

68.13 €

10 3 giorni -3DC35 - 24-19,2 - 26,4-

63.77 €

10 3 giorni Disponibile12AC2100 - 24024 - 2419,2 - 26,419,2 - 26,4

63.77 €

10 3 giorni Disponibile10AC2100 - 240-19,2 - 26,4-

67.38 €

10 3 giorni Disponibile7AC2100 - 240230 - 230-184 - 253

67.38 €

10 3 giorni NA4AC2100 - 24024 - 2419,2 - 26,419,2 - 26,4

67.38 €

10 3 giorni NA6AC2100 - 240-19,2 - 26,4-

65.57 €

10 3 giorni -2DC35 - 2424 - 2419,2 - 26,419,2 - 26,4

65.57 €

10 3 giorni -11DC35 - 24-19,2 - 26,4-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione SSR Adatto per installazione in serie falso

Supporto tecnico