Relè statico [G3NE]

Relè statico [G3NE]
Relè statico (SSR) compatto ed economico, per commutazioni da 5 a 20 A
• Ampio campo di tensione di carico: 75… 264 Vc.a. lo stesso modello permette di gestire carichi da 100 e 200 V.
• La scheda PCB dedicata e i componenti dello stadio di potenza sono in alluminio.
• Il varistore incorporato assorbe efficacemente i sovraccarichi momentanei.
• Terminali di collegamento fast-on, ingresso n. 110 e uscita n. 250.
• Omologazioni UL, CSA e IEC/EN (TÜV) per i modelli “-US”.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G3NE-210T-US 12VDC
G3NE-220T-US 24VDC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di fasi Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1
(A)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
(V)

43.25 €

10 3 giorni 6109,6 - 14,4

40.18 €

10 3 giorni 52019,2 - 28,8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione SSR Funzione zero crossing Disponibile Tipo di tensione per l'azionamento DC
Adatto per installazione in serie falso Tensione d'esercizio(V) 100 - 240

Supporto tecnico