Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K8DT-LS1CA |
K8DT-LS1CD |
K8DT-LS1TA |
K8DT-LS1TD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di tensione per l'azionamento | Numero contatti di commutazione | Numero contatti normalmente aperti (NA) | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz (V) | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC (V) | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.50 € | 1 | 3 giorni | AC | 1 | 0 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | ||
120.50 € | 1 | 3 giorni | AC/DC | 1 | 0 | - | 20,4 - 26,4 | - | ||
121.70 € | 1 | 3 giorni | AC | 0 | 1 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | ||
120.50 € | 1 | 3 giorni | AC/DC | 0 | 1 | - | 20,4 - 26,4 | - |
Loading...
Applicazione | Per il controllo del livello di liquidi | Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a molla | Principio di misura fisico | Conduttivo |
---|---|---|---|---|---|
Sensibilità di intervento regolabile | vero | Con morsetti amovibili | falso | Profondità(mm) | 90 |
Altezza(mm) | 90 | Larghezza(mm) | 17,5 | Min. ritardo all'attrazione impostabile(s) | 0,1 |
Numero contatti normalmente chiusi (NC) | 0 | Numero di ingressi elettrodi | 3 | Max. ritardo all'attrazione ammesso(s) | 10 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di tensione per l'azionamento
Numero contatti di commutazione
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali