Relè di monitoraggio della sequenza di fase, perdita di fase [K8DT-PH]

Relè di monitoraggio della sequenza di fase, perdita di fase [K8DT-PH]
Protezione dei motori e di altre apparecchiature dalle tensioni instabili del sistema di alimentazione. Protezione dei motori e di altre apparecchiature attraverso il rilevamento della sequenza di fase e della perdita di fase per alimentazioni trifase.
• Rilevamento della perdita di fase durante il funzionamento del motore
• Un unico relè per applicazioni generali con campo di alimentazione 200…480 V
• Maggiore resistenza ai disturbi provenienti da inverter
• La larghezza di 17,5 mm consente di ridurre lo spazio necessario nei quadri elettrici
• Tecnologia Push-In Plus che riduce il lavoro di cablaggio
• Presente nelle norme UL per facilitare le esportazioni in Nord America
• Fori doppio inserimento per cablaggio passante (tutti i terminali)
• Nuovi modelli con uscite a transistor per una maggiore affidabilità di contatto
• Conforme a RoHS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K8DT-PH1CN
K8DT-PH1TN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero contatti di commutazione Numero contatti normalmente aperti (NA)

78.60 €

1 3 giorni 10

78.60 €

1 3 giorni 01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Monitoraggio della sequenza di fase e perdita di fase Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a molla Tipo di tensione per l'azionamento AC
Con morsetti amovibili falso Profondità(mm) 90 Altezza(mm) 90
Larghezza(mm) 17,5 Numero contatti normalmente chiusi (NC) 0 Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V) 380 - 480
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V) 380 - 480 Funzione di riconoscimento asimmetria falso Funzione riconoscimento di sottotensione falso
Funzione monitoraggio sequenza di fasi falso Funzione riconoscimento di sovratensione falso Funzione riconoscimento di guasto di fase vero
Max. ritardo all'eccitazione ammesso(s) 0,15 Intervallo di misura della tensione(V) 200 - 480

Supporto tecnico