Codice componente:
candidati non definiti.Codice componente |
---|
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
549.38 € ( 653.76 € ) | 3 giorni lavorativi |
549.38 € ( 653.76 € ) | 3 giorni lavorativi |
Nuove funzionalità e incremento della precisione aumentano l’applicabilità del prodotto
• Formato compatto (70 mm di larghezza × 90 mm di altezza).
• Facilità di programmazione grazie all'uso di pulsanti operativi e display LCD (nota 1).
• In una sola unità sono contenuti temporizzatori, contatori, relè e funzioni di orologio.
• L'espansione risulta semplificata grazie ai Moduli di espansione I/O che consentono fino a 44 punti di I/O (nota 2).
• Alla serie sono stati aggiunti Moduli CPU di tipo economico e con la comunicazione seriale.
• Timer settimanali migliorati (nota 1).
Maggiore precisione sui timer con un errore mensile di ±15 s max. Sono state aggiunte anche attivazioni e confronti su più giorni e funzionamento con temporizzazione fissa (ad impulso).
• Possibilità di scegliere tra due tipi di alimentazione: 100… 240 Vc.a. o 12… 24 Vc.c.
Nota:
1. Non supportati per i modelli ZEN-□C2□□-□-V2.
2. Quando si utilizzano Moduli CPU con 20 punti I/O.