Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K8AK-AS1 100-240VAC
Applicazione | Monitoraggio delle correnti c.a. o c.c. | Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a vite | Tipo di tensione per l'azionamento | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Con morsetti amovibili | falso | Max. ritardo alla diseccitazione ammesso(s) | 30 | Numero contatti di commutazione | 1 |
Profondità(mm) | 100 | Altezza(mm) | 90 | Larghezza(mm) | 22,5 |
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile(s) | 0,1 | Numero contatti normalmente chiusi (NC) | 0 | Numero contatti normalmente aperti (NA) | 0 |
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V) | 100 - 240 | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V) | 100 - 240 | Max. ritardo all'eccitazione ammesso(s) | 30 |
Min. ritardo all'eccitazione impostabile(s) | 0,1 | Intervallo di misura corrente(A) | 0 - 0,5 | Protocollo INTERBUS per Safety | falso |
Ampliabile | vero | Link IO master | falso | Protocollo di supporto per KNX | falso |
Apparecchio base | vero | Standard radio gsm | falso | Supporta il protocollo per PROFINET CBA | falso |
Supporta il protocollo per SafetyBUS p | falso | Protocollo di supporto per SUCONET | falso | Protocollo di supporto per INTERBUS | falso |
Standard radio UMTS | falso | Standard radio bluetooth | falso | Protocollo di supporto per Data-Highway | falso |
Con temporizzatore | vero | Protocollo di supporto per DeviceNet | falso | Supporta il protocollo per altri sistemi bus | falso |
Con uscita relè | vero | Con display | vero | Protocollo di supporto per CAN | falso |
Con interfaccia ottica | falso | Supporta il protocollo per PROFIsafe | falso | Standard radio gprs | falso |
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus | falso | Montaggio frontale possibile | falso | Supporta il protocollo per profinet IO | falso |
Adatto per funzioni di sicurezza | falso | Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work | falso | Protocollo di supporto per TCP/IP | falso |
Protocollo di supporto per Modbus | falso | Risorsa corrispondente (Ex ib) | falso | Supporta il protocollo per SERCOS | falso |
Supporta il protocollo per LON | falso | Risorsa corrispondente (Ex ia) | falso | Capacità di ridondanza | falso |
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety | falso | Supporta il protocollo per ethernet/IP | falso | Montaggio su guida portante possibile | vero |
Standard radio WLAN 802.11 | falso | Protocollo di supporto per PROFIBUS | falso | Protocollo di supporto per ASI | falso |
Montaggio su rack possibile | falso | Numero di interfacce HW wireless | 0 | Numero di interfacce HW Industrial Ethernet | 0 |
Numero di interfacce HW parallele | 0 | Numero di uscite analogiche | 0 | Numero di interfacce HW USB | 0 |
Numero di ingressi analogici | 2 | Numero di interfacce HW seriali TTY | 0 | Numero di interfacce HW PROFINET | 0 |
Numero di interfacce HW seriali RS232 | 0 | Numero di ingressi digitali | 6 | Numero di interfacce HW seriali RS485 | 1 |
Corrente di commutazione(A) | 8 | Numero di interfacce HW seriali RS422 | 1 | Numero di uscite digitali | 4 |
Numero di interfacce HW altre | 1 |
Si trova sulla pagina di Relè di controllo della corrente monofase [K8AK-AS], il codice articolo è il seguente: K8AK-AS1 100-240VAC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K8AK-AS1 100-240VAC.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali