Relè di controllo della corrente monofase [K8DT-AS]

Relè di controllo della corrente monofase [K8DT-AS]
Rilevamento degli errori nei motori e in altre apparecchiature attraverso le variazioni di corrente. Utilizzo in modalità sovracorrente o sottocorrente.
• Un unico relè monitora delle correnti c.a o c.c.
• Utilizzo con i trasformatori di corrente (CT) disponibili in commercio (lato secondario CT: 0…1 A o 0…5 A)
• Impostazioni per il valore di eccitazione, l'isteresi, il tempo di blocco all'avvio e il tempo di eccitazione.
• La larghezza di 17,5 mm consente di ridurre lo spazio necessario nei quadri elettrici
• Tecnologia Push-In Plus che riduce il lavoro di cablaggio
• Presente nelle norme UL per facilitare le esportazioni in Nord America
• Fori a doppio inserimento per cablaggio passante (tutti i terminali)
• Nuovi modelli con uscite a transistor per una maggiore affidabilità di contatto
• Conforme a RoHS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K8DT-AS1CA
K8DT-AS1CD
K8DT-AS1TA
K8DT-AS1TD
K8DT-AS2CA
K8DT-AS2CD
K8DT-AS2TA
K8DT-AS2TD
K8DT-AS3CA
K8DT-AS3CD
K8DT-AS3TA
K8DT-AS3TD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di tensione per l'azionamento Con morsetti amovibili Numero contatti di commutazione Numero contatti normalmente aperti (NA) Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
(V)
Intervallo di misura corrente
(A)
Protocollo INTERBUS per Safety Ampliabile Link IO master Protocollo di supporto per KNX Apparecchio base Standard radio gsm Supporta il protocollo per PROFINET CBA Supporta il protocollo per SafetyBUS p Protocollo di supporto per SUCONET Protocollo di supporto per INTERBUS Standard radio UMTS Standard radio bluetooth Protocollo di supporto per Data-Highway Con temporizzatore Protocollo di supporto per DeviceNet Supporta il protocollo per altri sistemi bus Con uscita relè Con display Protocollo di supporto per CAN Con interfaccia ottica Supporta il protocollo per PROFIsafe Standard radio gprs Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus Montaggio frontale possibile Supporta il protocollo per profinet IO Adatto per funzioni di sicurezza Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work Protocollo di supporto per TCP/IP Protocollo di supporto per Modbus Risorsa corrispondente (Ex ib) Supporta il protocollo per SERCOS Supporta il protocollo per LON Risorsa corrispondente (Ex ia) Capacità di ridondanza Supporta il protocollo per DeviceNet Safety Supporta il protocollo per ethernet/IP Montaggio su guida portante possibile Standard radio WLAN 802.11 Protocollo di supporto per PROFIBUS Protocollo di supporto per ASI Montaggio su rack possibile Numero di interfacce HW wireless Numero di interfacce HW Industrial Ethernet Numero di interfacce HW parallele Numero di uscite analogiche Numero di interfacce HW USB Numero di ingressi analogici Numero di interfacce HW seriali TTY Numero di interfacce HW PROFINET Numero di interfacce HW seriali RS232 Numero di ingressi digitali Numero di interfacce HW seriali RS485 Corrente di commutazione
(A)
Numero di interfacce HW seriali RS422 Numero di uscite digitali Numero di interfacce HW altre Sottocorrente trifase possibile Sovracorrente trifase possibile Finestra monofase possibile Contiene funzione sottocorrente di tensione continua Sottocorrente monofase possibile Finestra trifase possibile Funzione finestra di corrente continua Trasformatore di corrente esterno Contiene funzione sovracorrente di tensione continua Sovracorrente monofase possibile

169.70 €

1 3 giorni ACfalso10100 - 240-100 - 2400,002 - 0,5--------------------------------------------------------falsofalsoverofalsoverofalsofalsoverofalsovero

169.70 €

1 3 giorni AC/DCfalso1024 - 2420,4 - 26,424 - 240,002 - 0,5--------------------------------------------------------falsofalsoverofalsoverofalsoverofalsofalsovero

169.70 €

1 3 giorni ACfalso01100 - 240-100 - 2400,002 - 0,5--------------------------------------------------------falsofalsoveroveroverofalsoverofalsoverovero

169.70 €

1 3 giorni AC/DCfalso0124 - 2420,4 - 26,424 - 240,002 - 0,5--------------------------------------------------------falsofalsoveroveroverofalsoverofalsoverovero

169.70 €

1 3 giorni ACfalso10100 - 240-100 - 2400,1 - 5--------------------------------------------------------falsofalsoveroveroverofalsoverofalsoverovero

169.70 €

1 3 giorni AC/DCfalso1024 - 2420,4 - 26,424 - 240,1 - 5--------------------------------------------------------falsofalsoveroveroverofalsoverofalsoverovero

169.70 €

1 3 giorni ACfalso01100 - 240-100 - 2400,1 - 5--------------------------------------------------------falsofalsoveroveroverofalsoverofalsoverovero

169.70 €

1 3 giorni AC/DCfalso0124 - 2420,4 - 26,424 - 240,1 - 5--------------------------------------------------------falsofalsoverofalsoverofalsofalsoverofalsovero

169.70 €

1 3 giorni ACvero10100 - 240-100 - 24010 - 200--------------------------------------------------------falsofalsoveroveroverofalsoverofalsoverovero

169.70 €

1 3 giorni AC/DCvero1024 - 2420,4 - 26,424 - 2410 - 200--------------------------------------------------------falsofalsoveroveroverofalsoverofalsoverovero

169.70 €

1 3 giorni ACvero01100 - 240-100 - 24010 - 200--------------------------------------------------------falsofalsoveroveroverofalsoverofalsoverovero

169.70 €

1 3 giorni AC/DCvero0124 - 2420,4 - 26,424 - 2410 - 200falsoverofalsofalsoverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoverofalsofalsoveroverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsoverofalsofalsofalsofalso000002000615141----------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Monitoraggio delle correnti c.a. o c.c. Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a molla Max. ritardo alla diseccitazione ammesso(s) 0,25
Profondità(mm) 90 Altezza(mm) 90 Larghezza(mm) 17,5
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile(s) 0,25 Numero contatti normalmente chiusi (NC) 0 Max. ritardo all'eccitazione ammesso(s) 30
Min. ritardo all'eccitazione impostabile(s) 0,1

Supporto tecnico