Relè di controllo della sovracorrente/sottocorrente monofase [K8AK-AW]

Relè di controllo della sovracorrente/sottocorrente monofase [K8AK-AW]
Relè per il monitoraggio della corrente di impianti e stabilimenti industriali.
• Monitoraggio simultaneo di sovracorrente e sottocorrente.
Per sovracorrente e sottocorrente sono previste uscite e impostazioni distinte.
• Utilizzo di trasformatori amperometrici (TA) disponibili in commercio (corrente su lato secondario TA: 0 … 1 A o 0 … 5 A).
• Riassetto manuale e automatico supportato da un unico relè.
• Possibilità di impostare separatamente tempo di blocco all'avvio e tempo di eccitazione.
• Due set di contatti di uscita unipolare in deviazione, 5 A a 250 Vc.a. (carico resistivo).
• È possibile monitorare lo stato dell'uscita tramite la spia LED.
• Gli ingressi sono isolati dall'alimentazione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K8AK-AW1 24VAC/DC
K8AK-AW1 100-240VAC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
(V)

184.40 €

1 3 giorni 20,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,4

184.40 €

1 3 giorni 100 - 240-100 - 240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Monitoraggio della sovracorrente e sottocorrente Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a vite Tipo di tensione per l'azionamento AC/DC
Con morsetti amovibili falso Max. ritardo alla diseccitazione ammesso(s) 30 Numero contatti di commutazione 2
Profondità(mm) 100 Altezza(mm) 90 Larghezza(mm) 22,5
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile(s) 0,1 Numero contatti normalmente chiusi (NC) 0 Numero contatti normalmente aperti (NA) 0
Max. ritardo all'eccitazione ammesso(s) 30 Min. ritardo all'eccitazione impostabile(s) 0,1 Intervallo di misura corrente(A) 0,002 - 0,5
Sottocorrente trifase possibile falso Sovracorrente trifase possibile falso Finestra monofase possibile vero
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua falso Sottocorrente monofase possibile vero Finestra trifase possibile falso
Funzione finestra di corrente continua falso Trasformatore di corrente esterno vero Contiene funzione sovracorrente di tensione continua falso
Sovracorrente monofase possibile vero

Supporto tecnico