Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K8DT-AW1CA |
K8DT-AW1CD |
K8DT-AW1TA |
K8DT-AW1TD |
K8DT-AW2CA |
K8DT-AW2CD |
K8DT-AW2TA |
K8DT-AW2TD |
K8DT-AW3CA |
K8DT-AW3CD |
K8DT-AW3TA |
K8DT-AW3TD |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di tensione per l'azionamento | Con morsetti amovibili | Numero contatti di commutazione | Numero contatti normalmente aperti (NA) | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz (V) | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC (V) | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz (V) | Intervallo di misura corrente (A) | Contiene funzione sottocorrente di tensione continua | Funzione finestra di corrente continua | Trasformatore di corrente esterno | Contiene funzione sovracorrente di tensione continua | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185.40 € | 1 | 3 giorni | AC | falso | 1 | 0 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | 0,002 - 0,5 | vero | vero | falso | vero | ||
185.40 € | 1 | 3 giorni | AC/DC | falso | 1 | 0 | 24 - 24 | 20,4 - 26,4 | 24 - 24 | 0,002 - 0,5 | falso | falso | vero | falso | ||
185.40 € | 1 | 3 giorni | AC | falso | 0 | 1 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | 0,002 - 0,5 | vero | vero | falso | vero | ||
185.40 € | 1 | 3 giorni | AC/DC | falso | 0 | 1 | 24 - 24 | 20,4 - 26,4 | 24 - 24 | 0,002 - 0,5 | falso | falso | vero | falso | ||
185.40 € | 1 | 3 giorni | AC | falso | 1 | 0 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | 0,1 - 5 | vero | vero | falso | vero | ||
185.40 € | 1 | 3 giorni | AC/DC | falso | 1 | 0 | 24 - 24 | 20,4 - 26,4 | 24 - 24 | 0,1 - 5 | vero | vero | falso | vero | ||
185.40 € | 1 | 3 giorni | AC | falso | 0 | 1 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | 0,1 - 5 | falso | falso | vero | falso | ||
185.40 € | 1 | 3 giorni | AC/DC | falso | 0 | 1 | 24 - 24 | 20,4 - 26,4 | 24 - 24 | 0,1 - 5 | vero | vero | falso | vero | ||
185.40 € | 1 | 3 giorni | AC | vero | 1 | 0 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | 10 - 200 | falso | vero | falso | falso | ||
185.40 € | 1 | 3 giorni | AC/DC | vero | 1 | 0 | 24 - 24 | 20,4 - 26,4 | 24 - 24 | 10 - 200 | falso | falso | vero | falso | ||
185.40 € | 1 | 3 giorni | AC | vero | 0 | 1 | 100 - 240 | - | 100 - 240 | 10 - 200 | vero | vero | falso | vero | ||
185.40 € | 1 | 3 giorni | AC/DC | vero | 0 | 1 | 24 - 24 | 20,4 - 26,4 | 24 - 24 | 10 - 200 | falso | vero | falso | falso |
Loading...
Applicazione | Monitoraggio della sovracorrente e sottocorrente | Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a molla | Max. ritardo alla diseccitazione ammesso(s) | 0,25 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 90 | Altezza(mm) | 90 | Larghezza(mm) | 17,5 |
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile(s) | 0,25 | Numero contatti normalmente chiusi (NC) | 0 | Max. ritardo all'eccitazione ammesso(s) | 30 |
Min. ritardo all'eccitazione impostabile(s) | 0,1 | Sottocorrente trifase possibile | falso | Sovracorrente trifase possibile | falso |
Finestra monofase possibile | vero | Sottocorrente monofase possibile | vero | Finestra trifase possibile | falso |
Sovracorrente monofase possibile | vero |
Configura
Proprietà di base
Tipo di tensione per l'azionamento
Con morsetti amovibili
Numero contatti di commutazione
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V)
Intervallo di misura corrente(A)
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua
Funzione finestra di corrente continua
Trasformatore di corrente esterno
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali