Relè di controllo della tensione monofase [K8DT-VS]

Relè di controllo della tensione monofase [K8DT-VS]
Rilevamento di tensioni anomale applicate all'apparecchiatura per proteggerla dai guasti. Utilizzo nella modalità sovratensione o sottotensione.
• Monitoraggio delle tensioni c.a. o c.c. con un unico relè
• Impostazione del valore di eccitazione, dell'isteresi e del tempo di eccitazione
• La larghezza di 17,5 mm consente di ridurre lo spazio necessario nei quadri elettrici
• Tecnologia Push-In Plus che riduce il lavoro di cablaggio
• Presente nelle norme UL per facilitare le esportazioni in Nord America
• Fori a doppio inserimento per cablaggio passante (tutti i terminali)
• Nuovi modelli con uscite a transistor per una maggiore affidabilità di contatto
• Conforme a RoHS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K8DT-VS2CA
K8DT-VS2CD
K8DT-VS2TA
K8DT-VS2TD
K8DT-VS3CA
K8DT-VS3CD
K8DT-VS3TA
K8DT-VS3TD
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di tensione per l'azionamento Numero contatti normalmente aperti (NA) Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
(V)
Valore d'intervento tensione
(V)
Intervallo di misura della tensione 1
(V)

169.70 €

1 3 giorni AC0100 - 240-100 - 2401 - 1501 - 150

169.70 €

1 3 giorni AC/DC020,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,41 - 1501 - 150

169.70 €

1 3 giorni AC1100 - 240-100 - 2401 - 1501 - 150

169.70 €

1 3 giorni AC/DC120,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,41 - 1501 - 150

169.70 €

1 3 giorni AC0100 - 240-100 - 24020 - 60020 - 600

169.70 €

1 3 giorni AC/DC020,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,420 - 60020 - 600

169.70 €

1 3 giorni AC1100 - 240-100 - 24020 - 60020 - 600

169.70 €

1 3 giorni AC/DC120,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,420 - 60020 - 600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Monitoraggio della tensione Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a molla Con morsetti amovibili falso
Numero contatti di commutazione 1 Profondità(mm) 90 Altezza(mm) 90
Larghezza(mm) 17,5 Numero contatti normalmente chiusi (NC) 0 Max. ritardo all'eccitazione ammesso(s) 30
Min. ritardo all'eccitazione impostabile(s) 0,1 Tipo di tensione del campo di misura AC/DC Finestra monofase possibile vero
Finestra trifase possibile falso Sottotensione trifase possibile falso Contiene funzione sottotensione di tensione continua vero
Sottotensione monofase possibile vero Contiene funzione finestra di tensione continua vero Sovratensione trifase possibile falso
Sovratensione monofase possibile vero Contiene funzione sovratensione di tensione continua vero

Supporto tecnico