Relè per il monitoraggio della temperatura [K8DT-TH]

Relè per il monitoraggio della temperatura [K8DT-TH]
Ideale per prevenire il surriscaldamento dell'elemento riscaldante. Uscita autoritenuta per un funzionamento sicuro dell'apparecchiatura.
• Impostazione della temperatura tramite selettori rotativi di facile utilizzo.
• Impostazione digitale della temperatura 0…999°C con incrementi di 1°C (K8DT-TH1[][]) o 0…1.800°C con incrementi di 10°C (K8DT-TH2[][])
• Collegamento a termocoppia o termoresistenza al platino
• La larghezza di 17,5 mm consente di ridurre lo spazio necessario nei quadri di controllo
• Tecnologia Push-In Plus che riduce il lavoro di cablaggio
• Presente nelle norme UL per facilitare le esportazioni in Nord America
• Fori a doppio inserimento per cablaggio passante (tutti i terminali)
• Nuovi modelli con uscite a transistor per una maggiore affidabilità di contatto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K8DT-TH2CA
K8DT-TH2TA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero contatti di commutazione Numero contatti normalmente aperti (NA)

146.00 €

1 3 giorni 10

146.00 €

1 3 giorni 01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Monitoraggio della temperatura Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a molla Tipo di tensione per l'azionamento AC
Con morsetti amovibili falso Profondità(mm) 90 Altezza(mm) 90
Larghezza(mm) 17,5 Numero contatti normalmente chiusi (NC) 0 Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V) 100 - 240
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V) 100 - 240 Numero di circuiti di misura 1 Finestra monofase possibile vero
Finestra trifase possibile falso Sottotensione trifase possibile falso Contiene funzione sottotensione di tensione continua vero
Sottotensione monofase possibile vero Contiene funzione finestra di tensione continua vero Sovratensione trifase possibile falso
Sovratensione monofase possibile vero Contiene funzione sovratensione di tensione continua vero

Supporto tecnico