Relè di protezione motore a termistore [K8AK-TS]

Relè di protezione motore a termistore [K8AK-TS]
Monitoraggio dell'aumento di temperatura tramite la perdita di fase del motore interno
• Monitoraggio di temperatura, sequenza di fase e perdita di fase tramite relè K8AK-PT su guida DIN di 22,5 mm.
• Montaggio affiancato dei relè K8AK-PT.
• Specificatamente progettato per il monitoraggio interno del motore; nessuna impostazione richiesta.
• Pulsante Test/Reset per la conferma del funzionamento dell'uscita.
• Possibilità di monitoraggio di cortocircuiti e interruzioni del termistore.
• Riassetto automatico o manuale tramite lo stesso relè.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K8AK-TS1 24VAC/DC
K8AK-TS1 100-240VAC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di tensione per l'azionamento Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
(V)

75.45 €

1 3 giorni AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

75.45 €

1 3 giorni AC100 - 240-100 - 240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Monitoraggio della temperatura Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a vite Con morsetti amovibili falso
Numero contatti di commutazione 1 Profondità(mm) 90 Altezza(mm) 100
Larghezza(mm) 22,5 Numero contatti normalmente chiusi (NC) 0 Numero contatti normalmente aperti (NA) 0
Numero di circuiti di misura 1 Reset esterno possibile falso Salvataggio errori possibile falso

Supporto tecnico