Relè di controllo della tensione trifase, perdita di fase e sequenza di fase [K8DS-PM]

Relè di controllo della tensione trifase, perdita di fase e sequenza di fase [K8DS-PM]
Relè di controllo per il monitoraggio di alimentazioni trifase in impianti e apparecchiature industriali.
• Maggiore resistenza ai disturbi indotti dall’inverter. (NEW)
• Monitoraggio di sovratensione, sottotensione, sequenza di fase e perdita di fase in circuiti trifase a tre fili grazie a un unico modulo.
• Un’uscita relè unipolare in deviazione, 5 A a 250 Vc.a. (carico resistivo).
• Specifiche di alimentazione universali supportate da un unico modulo (impostate tramite un selettore rotante).
•È possibile monitorare lo stato del relè tramite la spia LED.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K8DS-PM2

Codice componente
K8DS-PM2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

145.30 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Monitoraggio di sovratensione, sottotensione, sequenza di fase e perdita di fase Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a vite Tipo di tensione per l'azionamento AC
Con morsetti amovibili falso Max. ritardo alla diseccitazione ammesso(s) 0 Numero contatti di commutazione 1
Profondità(mm) 100 Altezza(mm) 90 Larghezza(mm) 22,5
Min. ritardo alla diseccitazione impostabile(s) 0 Numero contatti normalmente chiusi (NC) 0 Numero contatti normalmente aperti (NA) 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V) 380 - 400 Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V) 380 - 400 Funzione di riconoscimento asimmetria vero
Funzione riconoscimento di sottotensione vero Funzione monitoraggio sequenza di fasi falso Funzione riconoscimento di sovratensione vero
Funzione riconoscimento di guasto di fase falso Max. ritardo all'eccitazione ammesso(s) 30 Intervallo di misura della tensione(V) 200 - 240
Min. ritardo all'eccitazione impostabile(s) 0,1

Si trova sulla pagina di Relè di controllo della tensione trifase, perdita di fase e sequenza di fase [K8DS-PM], il codice articolo è il seguente: K8DS-PM2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K8DS-PM2.

Supporto tecnico