Relè di controllo della tensione trifase, asimmetria, sequenza di fase e perdita di fase [K8DT-PZ]

Relè di controllo della tensione trifase, asimmetria, sequenza di fase e perdita di fase [K8DT-PZ]
Protège les moteurs et autres équipements contre les tensions instables dans le système d'alimentation. Détecte les surtensions, sous-tensions, asymétries de phase, séquences de phases et pertes de phase pour des alimentations triphasées.
• Détection de perte de phase pendant que le moteur fonctionne
• Large application du système triphasé à 3 fils (changement par interrupteur DIP)
• Plus grande résistance au bruit du variateur
• Largeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneaux
• Push-In Plus réduisant les câblages
• Listé UL pour expédition facile en Amérique du Nord
• Doubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes)
• Ajout de modèles avec des sorties transistor pour une fiabilité de contact optimale
• Conformité RoHS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K8DT-PZ1CN
K8DT-PZ1TN
K8DT-PZ2CN
K8DT-PZ2TN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero contatti di commutazione Numero contatti normalmente aperti (NA) Intervallo di misura della tensione
(V)

163.50 €

1 3 giorni 10200 - 240

163.50 €

1 3 giorni 01200 - 240

163.50 €

1 3 giorni 10380 - 480

161.90 €

1 3 giorni 01380 - 480

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Monitoraggio di sovratensione, sottotensione, asimmetria della tensione, sequenza di fase e perdita di fase Esecuzione del collegamento elettrico Raccordo a molla Tipo di tensione per l'azionamento AC
Con morsetti amovibili falso Max. ritardo alla diseccitazione ammesso(s) 0,25 Profondità(mm) 90
Altezza(mm) 90 Larghezza(mm) 17,5 Numero contatti normalmente chiusi (NC) 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V) 380 - 480 Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V) 380 - 480 Funzione di riconoscimento asimmetria vero
Funzione riconoscimento di sottotensione vero Funzione monitoraggio sequenza di fasi falso Funzione riconoscimento di sovratensione vero
Funzione riconoscimento di guasto di fase vero Max. ritardo all'eccitazione ammesso(s) 30 Min. ritardo all'eccitazione impostabile(s) 0,1

Supporto tecnico