Unità di controllo del ciclo G32A-EA per relè statico G3PA

Unità di controllo del ciclo G32A-EA per relè statico G3PA
Utilizzato in combinazione con il G3PA per consentire il controllo della temperatura ad alta precisione
• Utilizzare il controllo del ciclo per ottenere un controllo della potenza con un rumore ridotto.
• Utilizzato in combinazione con il G3PA per il collegamento a carichi monofase e trifase.
• Sono disponibili tre tipi di metodo di input: Regolatore interno, regolatore esterno o segnali CC da 4 a 20 mA.
• Design snello. È possibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a vite.
• Utilizzare i terminali di collegamento per il montaggio ravvicinato del G3PA.
• Trasformatore di isolamento integrato.
• Gamma di alimentazione: Da 100 a 240 V.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G32A-EA 100-240VAC

Codice componente
G32A-EA 100-240VAC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

210.82 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione di alimentazione nominale(V) AC 100 a 240 Corrente nominale dell'alimentazione(mA) 40 max. Peso(g) Circa 100
Convertitore di isolamento Disponibile

Si trova sulla pagina di Unità di controllo del ciclo G32A-EA per relè statico G3PA, il codice articolo è il seguente: G32A-EA 100-240VAC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G32A-EA 100-240VAC.

Supporto tecnico