Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Applicazione | Ponte di connessione | Corrente di passaggio(A) | 10 | Tensione di isolamento(V) | AC 250 |
---|---|---|---|---|---|
Aumento di temperatur(°C) | 35°C max. | Rigidità dielettrica | 3.000 Vc.a. per 1 min | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | −55 a 70 |
Lunghezza L(mm) | 14,3 | Per uso con | P2RF□□S |
Configura
Proprietà di base
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali