Interfaccia di I/O a relè [G70V]

Interfaccia di I/O a relè [G70V]
Interfacce I/O a relè da 16 punti con tecnologia Push-In Plus per ridurre le dimensioni dei quadri di controllo e risparmiare tempo e cablaggio
• Interfacce I/O a relè da 16 punti per il montaggio di relè I/O slim serie G2RV
• Tecnologia Push-in Plus utilizzata per semplificare il cablaggio rispetto alle morsettiere a vite tradizionali
• Il lavoro si riduce ulteriormente con il collegamento del cavo al PLC in un'unica fase
• Diodo fornito per l'assorbimento della sovracorrente della bobina
• Indicatori di funzionamento per l'immediato riconoscimento dello stato del segnale di I/O
• Compatibilità con i relè statici I/O slim della serie G3RV
• Montaggio su guida DIN o a vite

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G70V-SOC16P
G70V-SOC16P-1
G70V-SOC16P-1-C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

256.00 €

1 3 giorni

256.00 €

1 3 giorni

251.10 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Struttura di fissaggio Guida DIN (top hat rail) 35 mm Dimensione altezza(mm) 90 Dimensione larghezza(mm) 143
Dimensione profondità(mm) 56 Numero di poli 16 Esecuzione collegamento elettrico, lato comando Raccordo a innesto
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo Altro Corrente nominale(A) 6 Tensione nominale(V) 24

Supporto tecnico