Interruttori a pulsante dell'arresto di emergenza (diametro 22 o 25) modelli con morsettiera push-in Plus [A22NE-P]

Interruttori a pulsante dell'arresto di emergenza (diametro 22 o 25) modelli con morsettiera push-in Plus [A22NE-P]
Installare in un ritaglio di pannello da 22 o 25 mm.
(Quando si usa un anello)

• Le dimensioni ridotte del pannello di controllo sono realizzate conservando lo spazio e modificando la direzione del cablaggio.
• Non essendoci allentamenti nel cablaggio, si riduce il lavoro di manutenzione.
• È stato adottato un meccanismo di blocco a leva facilmente azionabile.
• Nella configurazione a punti di contatto è possibile combinare fino a un massimo di sei punti di contatto.
• Resistente agli olii fino a IP65 (modelli non illuminati) / IP65 (modelli illuminati) / Supporta la pulizia ad alta temperatura e ad alta pressione IP69K (modelli con ripristino a strappo).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A22NE-M-P002-C
A22NE-M-P002-N
A22NE-M-P002-N-B
A22NE-M-P102-C
A22NE-M-P102-N
A22NE-M-P102-N-B
A22NE-M-P202-C
A22NE-M-P202-N
A22NE-M-P202-N-B
A22NE-M-P212-N
A22NE-M-P222-N
A22NE-S-P002-N
A22NE-S-P102-N
A22NE-S-P202-N
A22NE-S-P212-N
A22NE-S-P222-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Configurazioni dei contatti Numero contatti normalmente chiusi (NC) Numero contatti normalmente aperti (NA) Tipo di montaggio Diametro della calotta
(mm)

83.10 €

10 3 giorni Pulsante di arresto di emergenza illuminato1b10Incasso40

47.18 €

10 3 giorni Pulsante di arresto di emergenza non illuminato1b10Incasso40

78.25 €

1 3 giorni Pulsante di arresto di emergenza non illuminato1b10Struttura40

89.55 €

1 3 giorni Pulsante di arresto di emergenza illuminato1a / 1b11Incasso40

53.65 €

10 3 giorni Pulsante di arresto di emergenza non illuminato1a / 1b11Incasso40

91.10 €

1 3 giorni Pulsante di arresto di emergenza non illuminato1a / 1b11Struttura40

89.55 €

10 3 giorni Pulsante di arresto di emergenza illuminato2b20Incasso40

53.65 €

10 3 giorni Pulsante di arresto di emergenza non illuminato2b20Incasso40

89.55 €

1 3 giorni Pulsante di arresto di emergenza non illuminato2b20Struttura40

61.85 €

1 3 giorni Pulsante di arresto di emergenza non illuminato1a / 2b21Incasso40

61.85 €

10 3 giorni Pulsante di arresto di emergenza non illuminato3b30Incasso40

43.92 €

1 3 giorni Pulsante di arresto di emergenza non illuminato1b10Incasso30

50.45 €

5 3 giorni Pulsante di arresto di emergenza non illuminato1a / 1b11Incasso30

50.45 €

10 3 giorni Pulsante di arresto di emergenza non illuminato2b20Incasso30

58.60 €

5 3 giorni Pulsante di arresto di emergenza non illuminato1a / 2b21Incasso30

58.60 €

10 3 giorni Pulsante di arresto di emergenza non illuminato3b30Incasso30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura foro di montaggio Ø22 Struttura di protezione Disponibile Grado di protezione (IP) IP65
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario Raccordo a molla Tipo di sblocco Sblocco a rotazione

Supporto tecnico