Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
H3DT-L1 24-240VAC/DC |
H3DT-L2 24-240VAC/DC |
H3DT-N1 24-240VAC/DC |
H3DT-N2 24-240VAC/DC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura | Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura | Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore | Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore | Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura | Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura | Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso | Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.60 € | 1 | 3 giorni | [Timer] Timer multiplo 8 modalità esteso | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | vero | falso | ||
129.00 € | 1 | 3 giorni | [Timer] Timer multiplo 8 modalità esteso | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | vero | vero | ||
106.60 € | 1 | 3 giorni | [Timer] Timer multiplo 8 modalità standard | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | falso | falso | ||
129.00 € | 1 | 3 giorni | [Timer] Timer multiplo 8 modalità standard | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | falso | vero |
Loading...
Metodo di montaggio | Montaggio su guida DIN | Specifiche tempo(s) | 0,1 - 4320000 | Tensione di alimentazione | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Metodo uscita | Relè | Dimensione verticale(mm) | 90 | Larghezza(mm) | 17,5 |
Dimensione profondità(mm) | 90 | Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a molla | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V) | 24 - 240 |
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) | 24 - 240 | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V) | 24 - 240 | Adatto solo per telecomando | falso |
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione | falso | Funzione ritardata alla diseccitazione | falso | Telecomando possibile | falso |
Con uscita semiconduttore | falso | Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso | falso | Con base a innesto | falso |
Funzione formazione d'impulsi | falso | Funzione passante con ritardo all'eccitazione | vero | Funzione ritardata all'eccitazione | vero |
Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile | falso | Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile | falso | Funzione stella/triangolo | falso |
Innestabile su contattore | falso |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura
Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura
Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali