Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
H3CR-H8L 24VAC/DC M |
H3CR-H8L 24VAC/DC S |
H3CR-H8L 100-120VAC M |
H3CR-H8L 100-120VAC S |
H3CR-H8L 200-240VAC M |
H3CR-H8L 200-240VAC S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Specifiche tempo (s) | Tensione di alimentazione | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz (V) | Tensione di alimentazione pilota nominale per DC (V) | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.90 € | 1 | 3 giorni | 0,05 - 720 | AC/DC | 20,4 - 26,4 | 24 | 24 | ||
128.90 € | 1 | 3 giorni | 0,05 - 12 | AC/DC | 20,4 - 26,4 | 24 | 24 | ||
119.50 € | 1 | 3 giorni | 0,05 - 720 | AC-dedicata | 100 - 120 | - | 100 - 120 | ||
119.50 € | 1 | 3 giorni | 0,05 - 12 | AC-dedicata | 100 - 120 | - | 100 - 120 | ||
121.00 € | 1 | 3 giorni | 0,05 - 720 | AC-dedicata | 200 - 240 | - | 200 - 240 | ||
121.00 € | 1 | 3 giorni | 0,05 - 12 | AC-dedicata | 200 - 240 | - | 200 - 240 |
Loading...
Tipo | Timer ritardo alimentazione OFF | Metodo uscita | Relè | Dimensione verticale(mm) | 48 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza(mm) | 48 | Dimensione profondità(mm) | 79 | Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a innesto |
Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura | 0 | Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura | 0 | Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore | 0 |
Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore | 2 | Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura | 0 | Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura | 0 |
Corrente nominale(A) | 5 | Adatto solo per telecomando | falso | Funzione passante con ritardo alla diseccitazione | vero |
Funzione ritardata alla diseccitazione | vero | Telecomando possibile | falso | Con uscita semiconduttore | falso |
Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso | falso | Con base a innesto | vero | Funzione formazione d'impulsi | falso |
Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso | falso | Funzione passante con ritardo all'eccitazione | falso | Funzione ritardata all'eccitazione | falso |
Adatto per montaggio su guida a cappello | vero | Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile | falso | Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile | falso |
Adatto per montaggio frontale | vero | Funzione stella/triangolo | falso | Innestabile su contattore | falso |
Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate | falso |
Configura
Proprietà di base
Specifiche tempo(s)
Tensione di alimentazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V)
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali