Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
H3DT-G 24-240VAC/DC
Tipo | Stella-Triangolo/Timer | Specifiche tempo(s) | 1 - 120 | Tensione di alimentazione | AC/DC |
---|---|---|---|---|---|
Metodo uscita | Relè | Dimensione verticale(mm) | 90 | Larghezza(mm) | 17,5 |
Dimensione profondità(mm) | 90 | Esecuzione del collegamento elettrico | Raccordo a molla | Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura | 0 |
Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura | 2 | Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore | 0 | Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore | 2 |
Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura | 2 | Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura | 0 | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz(V) | 24 - 240 |
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC(V) | 24 - 240 | Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz(V) | 24 - 240 | Adatto solo per telecomando | falso |
Funzione passante con ritardo alla diseccitazione | falso | Funzione ritardata alla diseccitazione | falso | Telecomando possibile | falso |
Con uscita semiconduttore | falso | Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso | falso | Con base a innesto | falso |
Funzione formazione d'impulsi | falso | Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso | falso | Funzione passante con ritardo all'eccitazione | vero |
Funzione ritardata all'eccitazione | falso | Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile | falso | Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile | falso |
Funzione stella/triangolo | vero | Innestabile su contattore | falso | Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate | falso |
Si trova sulla pagina di Temporizzatore stella-triangolo [H3DT-G], il codice articolo è il seguente: H3DT-G 24-240VAC/DC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H3DT-G 24-240VAC/DC.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali