Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K3MA-F-A2 24VAC/DC |
K3MA-F-A2 100-240VAC |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di alimentazione | Tipo di tensione (tensione di alimentazione) | |
---|---|---|---|---|---|---|
391.53 € | 1 | 3 giorni | AC/DC24V | AC/DC | ||
391.53 € | 1 | 3 giorni | 100–240V AC | AC |
Loading...
Dimensione lunghezza(mm) | 48 | Larghezza(mm) | 96 | Dimensione spessore(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Display | LED | Collegamento Ethernet | 0 | Numero di uscite analogiche | 0 |
Numero di uscite digitali | 2 | Contatore di impulsi | falso | Amperometro | falso |
Voltmetro | falso | Con firma del firmware | falso | Con registrazione di controllo (registro di controllo) | falso |
Display remoto | falso | Web server con protocollo di trasferimento HTTPS | falso | Wattmetro | falso |
Varmetro | falso | Tachimetro | falso | Frequenzimetro | vero |
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub | falso | Protocollo di supporto perPROFIBUS | falso | Supporta il protocollo per profinet IO | falso |
Grado di protezione (IP), lato frontale | Altro |
Configura
Proprietà di base
Tensione di alimentazione
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali